単位 : mm
| 品番 | スリップトルク | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-25-8-10 | - | 12 | 2 | 25000 | 6.8×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 71 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
MSTS-25-8-10の特長
- 適用モータ
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| サーボモータ | ● | ● |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| バックラッシュ |
◎ | ◎ |
| 高トルク | ○ | ○ |
| 高ねじり剛性 | ○ | ○ |
| 許容ミスアライメント | ○ | ○ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
- スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
- 外径φ8-φ63のワイドバリエーション。
MSTS-25-8-10の材質・仕上げ
| MSTS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
構造
セットスクリュータイプMSTMSTS
MSTアルミニウム合金製MSTSオールステンレス製

クランピングタイプMST-CMSTS-C
MST-Cアルミニウム合金製MSTS-Cオールステンレス製
外径φ40-φ63

外径φ12-φ32

セットスクリュー+キータイプMST-KMSTS-K
MST-Kアルミニウム合金製

用途
搬送装置/XYステージ/パーツフィーダ選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。



選定例
選定条件が軸径φ10、負荷トルク1.5N・mのとき、MSTMSTSの選定サイズはMST-25MSTS-25です。偏心反力


スラスト反力


温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MSTMSTSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。


仕様変更のご案内
フレキシブルカップリング – セットスクリュータイプの一部サイズにつきまして、仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Flexible-Coupling/
をご確認ください。






