更新日:2026年08月25日
操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニット

スイベルユニットとは
工作機械などの操作盤や制御盤を回転・固定することができるユニットです。 操作パネルなどを見やすい角度に自由に調整ができ、作業効率をアップできます。 また、黒色塗装をしており、装置になじむ外観です。 取りつけ方法を支柱タイプと吊り下げタイプから選ぶことができます。



ラインアップ一覧
操作盤高さ調整用スタンドパイプ
スイベルユニット「DKSF」「DKSW」と組み合わせて、操作盤の高さを調整するためのスタンドパイプを標準化しています。
パイプ長さ:100mm・200mm・300mm

支柱タイプ 吊り下げタイプ
設計者のための機械要素部品解説 一覧へ
商品紹介
生産性・作業性向上
機能美・デザイン
設計者のための機械要素部品解説
機械要素部品
















.jpg?awscf_publishdate=201511303613)