• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSGMS-SBP/セブンロブノブ - スラストパッドつき

Seven Lobe Knob with Thrust Pad

形状図

KSGMS-SBPセブンロブノブ - スラストパッドつき

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
60
55
65
80
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSGMS-32-M6-25-SBP15 32 M6 1 25 15 20 10 14 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 12 - 940 1,034 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBP15 32 M6 1 35 15 20 10 14 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 14 - 960 1,056 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBP15 32 M6 1 45 15 20 10 14 7.6 2.5 3.6 8.6 4.5 16 - 970 1,067 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBP18 32 M6 1 25 18 20 10 14 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 13 - 950 1,045 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBP18 32 M6 1 35 18 20 10 14 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 15 - 970 1,067 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBP18 32 M6 1 45 18 20 10 14 9.2 2.5 5.2 10.8 4.5 17 - 980 1,078 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBP21 32 M6 1 25 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 14 - 960 1,056 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBP21 32 M6 1 35 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 16 - 980 1,078 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBP21 32 M6 1 45 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 18 - 990 1,089 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBP25 32 M6 1 25 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 16 - 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBP25 32 M6 1 35 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 18 - 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBP25 32 M6 1 45 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 20 - 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBP32 32 M6 1 25 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 18 - 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBP32 32 M6 1 35 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 20 - 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBP32 32 M6 1 45 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 22 - 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-30-SBP15 40 M8 1.25 30 15 25 13 18 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 28 - 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP15 40 M8 1.25 40 15 25 13 18 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 31 - 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP15 40 M8 1.25 50 15 25 13 18 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 34 - 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP15 40 M8 1.25 60 15 25 13 18 7.6 2.5 2.5 8.6 6.1 37 - 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP18 40 M8 1.25 30 18 25 13 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 29 - 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP18 40 M8 1.25 40 18 25 13 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 32 - 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP18 40 M8 1.25 50 18 25 13 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 35 - 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP18 40 M8 1.25 60 18 25 13 18 9.2 2.5 4.2 10.8 6.1 38 - 1,500 1,650 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP21 40 M8 1.25 30 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 30 - 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP21 40 M8 1.25 40 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 33 - 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP21 40 M8 1.25 50 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 36 - 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP21 40 M8 1.25 60 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 39 - 1,510 1,661 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP25 40 M8 1.25 30 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 32 - 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP25 40 M8 1.25 40 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 35 - 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP25 40 M8 1.25 50 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 38 - 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP25 40 M8 1.25 60 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 41 - 1,560 1,716 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP32 40 M8 1.25 30 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 34 - 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP32 40 M8 1.25 40 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 37 - 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP32 40 M8 1.25 50 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 40 - 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP32 40 M8 1.25 60 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 43 - 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP40 40 M8 1.25 30 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 38 - 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBP40 40 M8 1.25 40 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 41 - 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBP40 40 M8 1.25 50 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 44 - 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBP40 40 M8 1.25 60 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 47 - 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBP50 40 M8 1.25 30 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 42 - 1,390 1,529 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-40-SBP50 40 M8 1.25 40 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 45 - 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-50-SBP50 40 M8 1.25 50 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 48 - 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-60-SBP50 40 M8 1.25 60 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 51 - 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP18 50 M10 1.5 35 18 32 17 22 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 51 - 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBP18 50 M10 1.5 45 18 32 17 22 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 57 - 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBP18 50 M10 1.5 55 18 32 17 22 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 63 - 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBP18 50 M10 1.5 65 18 32 17 22 9.2 2.5 3.8 10.8 7.8 72 - 1,860 2,046 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP21 50 M10 1.5 35 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 52 - 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBP21 50 M10 1.5 45 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 58 - 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBP21 50 M10 1.5 55 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 64 - 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBP21 50 M10 1.5 65 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 73 - 1,870 2,057 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP25 50 M10 1.5 35 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 54 - 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBP25 50 M10 1.5 45 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 60 - 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBP25 50 M10 1.5 55 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 66 - 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBP25 50 M10 1.5 65 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 75 - 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP32 50 M10 1.5 35 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 56 - 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBP32 50 M10 1.5 45 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 62 - 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBP32 50 M10 1.5 55 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 68 - 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBP32 50 M10 1.5 65 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 77 - 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP40 50 M10 1.5 35 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 60 - 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBP40 50 M10 1.5 45 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 66 - 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBP40 50 M10 1.5 55 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 72 - 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBP40 50 M10 1.5 65 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 81 - 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBP50 50 M10 1.5 35 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 64 - 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-45-SBP50 50 M10 1.5 45 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 70 - 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-55-SBP50 50 M10 1.5 55 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 76 - 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-65-SBP50 50 M10 1.5 65 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 85 - 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBP21 63 M12 1.75 40 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 76 ○ 2,240 2,464 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBP21 63 M12 1.75 60 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 94 ○ 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBP21 63 M12 1.75 80 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 112 ○ 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBP25 63 M12 1.75 40 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 78 ○ 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBP25 63 M12 1.75 60 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 96 ○ 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBP25 63 M12 1.75 80 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 114 ○ 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBP32 63 M12 1.75 40 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 80 ○ 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBP32 63 M12 1.75 60 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 98 ○ 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBP32 63 M12 1.75 80 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 116 ○ 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBP40 63 M12 1.75 40 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 84 ○ 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBP40 63 M12 1.75 60 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 102 ○ 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBP40 63 M12 1.75 80 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 120 ○ 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBP50 63 M12 1.75 40 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 88 ○ 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBP50 63 M12 1.75 60 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 106 ○ 2,850 3,135 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBP50 63 M12 1.75 80 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 124 ○ 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
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
KSGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ノブとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。ノブのねじ部をスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでもご注文いただけます。
KSGMS
SBP
SBPS

KSGMS-SBPセブンロブノブ - スラストパッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります