• ノブ・ツマミ

KSGMS/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KSGMSセブンロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
55

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSGMS-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 4.5 ±0.03 11 670 737 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35 32 M6 1 35 20 10 14 4.5 ±0.03 13 690 759 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45 32 M6 1 45 20 10 14 4.5 ±0.03 15 700 770 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 6.1 ±0.05 27 780 858 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 13 18 6.1 ±0.05 30 800 880 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50 40 M8 1.25 50 25 13 18 6.1 ±0.05 33 840 924 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 17 22 7.8 ±0.05 49 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 17 22 7.8 ±0.05 55 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 17 22 7.8 ±0.05 61 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
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
KSGMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります