• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

SBP

形状図

SBPスラストパッド 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBP-15-M6 SGB-M6・SGBS-M6 15 8.6 4.5 7.6 2.5 3.6 1 160 176 CAD カート 在庫品
SBP-15-M8 SGB-M8・SGBS-M8 15 8.6 6.1 7.6 2.5 2.5 1 160 176 CAD カート 在庫品
SBP-18-M6 SGB-M6・SGBS-M6 18 10.8 4.5 9.2 2.5 5.2 2 170 187 CAD カート 在庫品
SBP-18-M8 SGB-M8・SGBS-M8 18 10.8 6.1 9.2 2.5 4.2 2 170 187 CAD カート 在庫品
SBP-18-M10 SGB-M10・SGBS-M10 18 10.8 7.8 9.2 2.5 3.8 2 170 187 CAD カート 在庫品
SBP-21-M6 SGB-M6・SGBS-M6 21 12.8 4.5 10 3 6 3 180 198 CAD カート 在庫品
SBP-21-M8 SGB-M8・SGBS-M8 21 12.8 6.1 10 3 5 3 180 198 CAD カート 在庫品
SBP-21-M10 SGB-M10・SGBS-M10 21 12.8 7.8 10 3 4.3 3 180 198 CAD カート 在庫品
SBP-21-M12 SGB-M12・SGBS-M12 21 12.8 9.4 10 3 3.4 3 180 198 CAD カート 在庫品
SBP-25-M6 SGB-M6・SGBS-M6 25 13 4.5 10.5 3 6.5 5 220 242 CAD カート 在庫品
SBP-25-M8 SGB-M8・SGBS-M8 25 13 6.1 10.5 3 5.5 5 220 242 CAD カート 在庫品
SBP-25-M10 SGB-M10・SGBS-M10 25 13 7.8 10.5 3 4.6 5 220 242 CAD カート 在庫品
SBP-25-M12 SGB-M12・SGBS-M12 25 13 9.4 10.5 3 3.6 5 220 242 CAD カート 在庫品
SBP-32-M6 SGB-M6・SGBS-M6 32 14 4.5 11 3 7 7 330 363 CAD カート 在庫品
SBP-32-M8 SGB-M8・SGBS-M8 32 14 6.1 11 3 6 7 330 363 CAD カート 在庫品
SBP-32-M10 SGB-M10・SGBS-M10 32 14 7.8 11 3 5 7 330 363 CAD カート 在庫品
SBP-32-M12 SGB-M12・SGBS-M12 32 14 9.4 11 3 4.2 7 330 363 CAD カート 在庫品
SBP-40-M8 SGB-M8・SGBS-M8 40 16 6.1 13 4 8 11 360 396 CAD カート 在庫品
SBP-40-M10 SGB-M10・SGBS-M10 40 16 7.8 13 4 7 11 360 396 CAD カート 在庫品
SBP-40-M12 SGB-M12・SGBS-M12 40 16 9.4 13 4 6.2 11 360 396 CAD カート 在庫品
SBP-50-M8 SGB-M8・SGBS-M8 50 16 6.1 15.5 4 10.4 15 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
SBP-50-M10 SGB-M10・SGBS-M10 50 16 7.8 15.5 4 9.3 15 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
SBP-50-M12 SGB-M12・SGBS-M12 50 16 9.4 15.5 4 8.7 15 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
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
SBP
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • グラブスクリューSGBSGBSを別途購入し、セットでご使用ください。SGBSGBS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • プラスティック製のため、ワークを傷つけません。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • 豊富なラインアップ。ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGB-SBPSGBS-SBPもあります。SGB-SBPSGBS-SBP

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります