• スクリュー

STP

スラストパッド

Thrust Pad

形状図

STPスラストパッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGT-M6
SGT-M8
SGT-M10
SGT-M12
SGT-M16
SGT-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 h1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-12 SGT-M6 12 10 4 4.6 7 2.5 2.2 4 380 CAD カート 在庫品
STP-16 SGT-M8 16 12 5 6.1 9 4 3 9 410 CAD カート 在庫品
STP-20 SGT-M10
SGT-M12
20 15 6 8.1 11 5 3.6 17 500 CAD カート 在庫品
STP-25 SGT-M10
SGT-M12
25 18 7 8.1 13 6 4.5 33 590 CAD カート 在庫品
STP-32 SGT-M16 32 22 7.5 12.1 15 7 5.3 59 910 CAD カート 在庫品
STP-40 SGT-M20 40 28 8 15.6 16 9 5.6 105 1,280 CAD カート 在庫品
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
STP
スラストパッド SUM22L
浸炭焼入れ(硬度50-60HRC)

特長

  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して5°まで傾きます。
  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    スティール製グラブスクリュー+スティール製スラストパッド(傾き5°)----SGT-STP
    スティール製グラブスクリュー+スティール製スラストパッド(傾き12°)----SGT-STP-A
    スティール製グラブスクリュー+プラスティックキャップつきスラストパッド(傾き12°)----SGT-STP-K

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

STPスラストパッド

SGT-STPの場合
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。
品番・価格は価格表をご確認ください。

SGT-STP/SGT/STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

スラストパッドがグラブスクリューに対して12°まで傾くSGT-STP-ASGT-STP-KSGT-STP-Pがあります。
SGT-STP-ASGT-STP-KSGT-STP-P

SGT-STP/SGT/STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。