• スクリュー

SBPS

スラストパッド

Thrust Pad

形状図

SBPSスラストパッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGBS-M6
SGBS-M8
SGBS-M10
SGBS-M12
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBPS-21-M6 SGBS-M6 M6 1 21 12.8 4.5 10 3 6 16 1,180 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M6 SGBS-M6 M6 1 25 13 4.5 10.5 3 6.5 23 1,250 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M6 SGBS-M6 M6 1 32 14 4.5 11 3 7 34 1,410 CAD カート 在庫品
SBPS-21-M8 SGBS-M8 M8 1.25 21 12.8 6.1 10 3 5 16 1,180 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M8 SGBS-M8 M8 1.25 25 13 6.1 10.5 3 5.5 23 1,250 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M8 SGBS-M8 M8 1.25 32 14 6.1 11 3 6 34 1,410 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M8 SGBS-M8 M8 1.25 40 16 6.1 13 4 8 67 1,930 CAD カート 在庫品
SBPS-21-M10 SGBS-M10 M10 1.5 21 12.8 7.8 10 3 4.3 16 1,180 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M10 SGBS-M10 M10 1.5 25 13 7.8 10.5 3 4.6 23 1,250 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M10 SGBS-M10 M10 1.5 32 14 7.8 11 3 5 34 1,410 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M10 SGBS-M10 M10 1.5 40 16 7.8 13 4 7 67 1,930 CAD カート 在庫品
SBPS-21-M12 SGBS-M12 M12 1.75 21 12.8 9.4 10 3 3.4 16 1,180 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M12 SGBS-M12 M12 1.75 25 13 9.4 10.5 3 3.6 23 1,250 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M12 SGBS-M12 M12 1.75 32 14 9.4 11 3 4.2 34 1,410 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M12 SGBS-M12 M12 1.75 40 16 9.4 13 4 6.2 67 1,930 CAD カート 在庫品
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
SBPS
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム

特長

  • グラブスクリューSGB、SGBSとセットでご使用ください。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • ワークの表面が不均一または傾いている場合などに効果的です。
  • ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPS

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。
品番・価格は価格表にてご確認ください。

SGBS-SBP/SGBS-SBPS/SGBS/SBP/SBPSスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。