寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M6-30-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 22.6 | 1,330 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 | 24.8 | 1,350 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 27 | 1,370 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 30 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 29.6 | 1,370 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 40 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 31.8 | 1,390 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 50 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 34 | 1,410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 30 | 3 | 11 | 3 | 7 | 40.6 | 1,500 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 40 | 3 | 11 | 3 | 7 | 42.8 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 7 | 45 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 5 | 25 | 1,360 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 40 | 4 | 10 | 3 | 5 | 28 | 1,400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 5 | 31 | 1,450 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 63 | 4 | 10 | 3 | 5 | 35 | 1,500 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 25 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 32 | 1,400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 40 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 35 | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 50 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 38 | 1,490 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 63 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 42 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 43 | 1,530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 40 | 4 | 11 | 3 | 6 | 46 | 1,570 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 49 | 1,620 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 63 | 4 | 11 | 3 | 6 | 53 | 1,670 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 76 | 2,000 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 79 | 2,040 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 82 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 86 | 2,140 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 32 | 1,470 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 50 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 38 | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 63 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 45 | 1,670 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 80 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 53 | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 40 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 39 | 1,510 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 45 | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 63 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 52 | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 80 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 60 | 1,930 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 50 | 1,640 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 50 | 5 | 11 | 3 | 5 | 56 | 1,720 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 63 | 5 | 11 | 3 | 5 | 63 | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 80 | 5 | 11 | 3 | 5 | 71 | 2,060 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 83 | 2,110 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 89 | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 96 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 104 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 40 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 41 | 1,670 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 63 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 57 | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 80 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 69 | 2,250 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 84 | 2,560 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 48 | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 64 | 1,860 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 76 | 2,290 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 91 | 2,600 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 59 | 1,840 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 87 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 102 | 2,730 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 40 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 92 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 63 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 108 | 2,460 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 80 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 120 | 2,890 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 100 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 135 | 3,200 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGBS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
スラストパッド | SUS303 |
Oリング | フッ素ゴム |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。まっすぐに押し込むだけで組みつけができます。