寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB-M6-30-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 30 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 7.6 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-40-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 40 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 9.8 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-50-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 50 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 12 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-30-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 30 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 8.6 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-40-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 40 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-50-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 50 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 13 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-30-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9.6 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-40-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11.8 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-50-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 14 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-30-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 30 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 11.6 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-40-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 40 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13.8 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-50-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 50 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 16 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-30-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 30 | 3 | 11 | 3 | 7 | 13.6 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-40-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 40 | 3 | 11 | 3 | 7 | 15.8 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M6-50-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 25 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 40 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 13 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 50 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 16 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 63 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 20 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 25 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 11 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 40 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 14 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 50 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 17 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 63 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 21 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 5 | 12 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 40 | 4 | 10 | 3 | 5 | 15 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 63 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 25 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 14 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 40 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 17 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 50 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 20 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 63 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 24 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 16 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 40 | 4 | 11 | 3 | 6 | 19 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 22 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 63 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 20 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 23 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 26 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 30 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-25-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 25 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 24 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M8-40-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 40 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 27 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M8-50-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 50 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 30 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M8-63-SBP50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 63 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 34 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M10-40-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 40 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 18 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-50-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 50 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 24 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-63-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 63 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 31 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-80-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 80 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 39 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-40-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 19 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-50-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 50 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 25 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-63-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 63 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 32 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-80-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 80 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 40 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-40-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 40 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 21 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-50-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 27 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-63-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 63 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 34 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-80-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 80 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 42 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-40-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 23 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-50-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 50 | 5 | 11 | 3 | 5 | 29 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-63-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 63 | 5 | 11 | 3 | 5 | 36 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-80-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 80 | 5 | 11 | 3 | 5 | 44 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-40-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 27 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-50-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 33 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-63-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 40 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-80-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 48 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M10-40-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 40 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 31 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M10-50-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 50 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 37 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M10-63-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 63 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 44 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M10-80-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 80 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 52 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M12-40-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 40 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 28 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-63-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 63 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 44 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-80-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 80 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 56 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-100-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 71 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-40-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 30 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-63-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 46 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-80-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 58 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-100-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 73 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-40-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 32 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-63-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 48 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-80-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 60 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-100-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-40-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 40 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 36 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-63-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 63 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 52 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-80-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 80 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 64 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-100-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 100 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 79 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M12-40-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 40 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 40 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M12-63-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 63 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 56 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M12-80-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 80 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 68 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGB-M12-100-SBP50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 100 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 83 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
SGB-SBP | |
---|---|
グラブスクリュー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- パッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。