寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M6-30-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 30 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 7.6 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 40 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 9.8 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBP15 | M6 | 1 | 15 | 8.6 | 50 | 3 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 12 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 30 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 8.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 40 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBP18 | M6 | 1 | 18 | 10.8 | 50 | 3 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 13 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9.6 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11.8 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBP21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 14 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 30 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 11.6 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 40 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13.8 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBP25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 50 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 16 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-30-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 30 | 3 | 11 | 3 | 7 | 13.6 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 40 | 3 | 11 | 3 | 7 | 15.8 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50-SBP32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 25 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 40 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 13 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 50 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 16 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP15 | M8 | 1.25 | 15 | 8.6 | 63 | 4 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 20 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 25 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 11 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 40 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 14 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 50 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 17 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 63 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 21 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 5 | 12 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 40 | 4 | 10 | 3 | 5 | 15 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 63 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 25 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 14 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 40 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 17 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 50 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 20 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 63 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 24 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 16 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 40 | 4 | 11 | 3 | 6 | 19 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 22 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 63 | 4 | 11 | 3 | 6 | 26 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 20 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 23 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 26 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63-SBP40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 30 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 40 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 18 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 50 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 24 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 63 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 31 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBP18 | M10 | 1.5 | 18 | 10.8 | 80 | 5 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 39 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 19 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 50 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 25 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 63 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 32 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBP21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 80 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 40 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 40 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 21 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 27 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 63 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 34 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBP25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 80 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 42 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 23 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 50 | 5 | 11 | 3 | 5 | 29 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 63 | 5 | 11 | 3 | 5 | 36 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBP32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 80 | 5 | 11 | 3 | 5 | 44 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 27 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 33 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 40 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 48 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 40 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 28 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 63 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 44 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 80 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 56 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBP21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 71 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 30 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 46 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 58 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 73 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 32 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 48 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 60 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBP32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 40 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 36 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 63 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 52 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 80 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 64 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100-SBP40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 100 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 79 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
Oリング |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。まっすぐに押し込むだけで組みつけができます。