寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M6-30 | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3 | 6.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-40 | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3 | 8.8 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M6-50 | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3 | 11 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 6.1 | 25 | 4 | 9 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 6.1 | 40 | 4 | 12 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 6.1 | 50 | 4 | 15 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M8-63 | M8 | 1.25 | 6.1 | 63 | 4 | 19 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-40 | M10 | 1.5 | 7.8 | 40 | 5 | 16 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-50 | M10 | 1.5 | 7.8 | 50 | 5 | 22 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-63 | M10 | 1.5 | 7.8 | 63 | 5 | 29 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M10-80 | M10 | 1.5 | 7.8 | 80 | 5 | 37 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40 | M12 | 1.75 | 9.4 | 40 | 6 | 25 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63 | M12 | 1.75 | 9.4 | 63 | 6 | 41 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80 | M12 | 1.75 | 9.4 | 80 | 6 | 53 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100 | M12 | 1.75 | 9.4 | 100 | 6 | 68 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGBS | |
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
特長
- ねじの先端は球面です。スラストパッドSBP、SBPSを別途購入し、セットでご使用ください。
-
その他のシリーズ
SGB----スティール製 - ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPS
関連商品
グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。