• スクリュー

SCBS-GB

クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

Clamping Bolt with Ratchet Ball - Limited Swivel Type

形状図

SCBS-GBクランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目) L D1 D d L1 L2 B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SCBS-M4-10-GB M4 10 7 2.5 2 4 2.1 3 1.5 990 CAD カート -
SCBS-M4-12-GB M4 12 7 2.5 2 4 2.1 3 1.7 990 CAD カート -
SCBS-M4-16-GB M4 16 7 2.5 2 4 2.1 3 1.9 990 CAD カート -
SCBS-M4-20-GB M4 20 7 2.5 2 4 2.1 3 2.2 990 CAD カート -
SCBS-M4-25-GB M4 25 7 2.5 2 4 2.1 3 2.5 990 CAD カート -
SCBS-M5-12-GB M5 12 8.5 3 2.5 5 2.4 4 2.9 1,110 CAD カート -
SCBS-M5-16-GB M5 16 8.5 3 2.5 5 2.4 4 3.4 1,110 CAD カート -
SCBS-M5-20-GB M5 20 8.5 3 2.5 5 2.4 4 3.9 1,110 CAD カート -
SCBS-M5-25-GB M5 25 8.5 3 2.5 5 2.4 4 4.4 1,110 CAD カート -
SCBS-M5-30-GB M5 30 8.5 3 2.5 5 2.4 4 5 1,110 CAD カート -
SCBS-M6-16-GB M6 16 10 4 3.2 6 3 5 5.6 920 CAD カート -
SCBS-M6-20-GB M6 20 10 4 3.2 6 3 5 6.5 920 CAD カート -
SCBS-M6-25-GB M6 25 10 4 3.2 6 3 5 7.6 920 CAD カート -
SCBS-M6-30-GB M6 30 10 4 3.2 6 3 5 8.7 920 CAD カート -
SCBS-M6-40-GB M6 40 10 4 3.2 6 3 5 11 920 CAD カート -
SCBS-M8-20-GB M8 20 13 5.5 4.5 8 3.5 6 13.5 1,150 CAD カート -
SCBS-M8-30-GB M8 30 13 5.5 4.5 8 3.5 6 17.5 1,150 CAD カート -
SCBS-M8-35-GB M8 35 13 5.5 4.5 8 3.5 6 19 1,150 CAD カート -
SCBS-M8-40-GB M8 40 13 5.5 4.5 8 3.5 6 21.5 1,150 CAD カート -
SCBS-M8-50-GB M8 50 13 5.5 4.5 8 3.5 6 25 1,150 CAD カート -
SCBS-M10-25-GB M10 25 16 7 6 10 4.5 8 26 1,450 CAD カート -
SCBS-M10-30-GB M10 30 16 7 6 10 4.5 8 29 1,450 CAD カート -
SCBS-M10-40-GB M10 40 16 7 6 10 4.5 8 34 1,460 CAD カート -
SCBS-M10-50-GB M10 50 16 7 6 10 4.5 8 39 1,460 CAD カート -
SCBS-M10-60-GB M10 60 16 7 6 10 4.5 8 47 1,460 CAD カート -
SCBS-M12-30-GB M12 30 18 8.5 7.2 12 5 10 40 1,940 CAD カート -
SCBS-M12-50-GB M12 50 18 8.5 7.2 12 5 10 56 1,940 CAD カート -
SCBS-M12-80-GB M12 80 18 8.5 7.2 12 5 10 83 2,160 CAD カート -
SCBS-M16-40-GB M16 40 24 12 10.7 16 6 14 91 3,240 CAD カート -
SCBS-M16-60-GB M16 60 24 12 10.7 16 6 14 122 3,340 CAD カート -
SCBS-M16-80-GB M16 80 24 12 10.7 16 6 14 154 3,740 CAD カート -
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
SCBS-GB ステンレス製
ねじ部 SUSXM7
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)

特長

  • ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
  • 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、平面ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCB-RSCBS-R

SCB-GB/SCBS-GBクランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき