• スクリュー

SGB-SBP

スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Ball Point Type

形状図

SGB-SBPスラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGB-M6-30-SBP15 M6 1 15 8.6 30 3 7.6 2.5 3.6 7.6 310 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40-SBP15 M6 1 15 8.6 40 3 7.6 2.5 3.6 9.8 310 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50-SBP15 M6 1 15 8.6 50 3 7.6 2.5 3.6 12 320 CAD カート 在庫品
SGB-M6-30-SBP18 M6 1 18 10.8 30 3 9.2 2.5 5.2 8.6 320 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40-SBP18 M6 1 18 10.8 40 3 9.2 2.5 5.2 10.8 320 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50-SBP18 M6 1 18 10.8 50 3 9.2 2.5 5.2 13 330 CAD カート 在庫品
SGB-M6-30-SBP21 M6 1 21 12.8 30 3 10 3 6 9.6 330 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40-SBP21 M6 1 21 12.8 40 3 10 3 6 11.8 330 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50-SBP21 M6 1 21 12.8 50 3 10 3 6 14 340 CAD カート 在庫品
SGB-M6-30-SBP25 M6 1 25 13 30 3 10.5 3 6.5 11.6 370 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40-SBP25 M6 1 25 13 40 3 10.5 3 6.5 13.8 370 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50-SBP25 M6 1 25 13 50 3 10.5 3 6.5 16 380 CAD カート 在庫品
SGB-M6-30-SBP32 M6 1 32 14 30 3 11 3 7 13.6 470 CAD カート 在庫品
SGB-M6-40-SBP32 M6 1 32 14 40 3 11 3 7 15.8 470 CAD カート 在庫品
SGB-M6-50-SBP32 M6 1 32 14 50 3 11 3 7 18 480 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP15 M8 1.25 15 8.6 25 4 7.6 2.5 2.5 10 340 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP15 M8 1.25 15 8.6 40 4 7.6 2.5 2.5 13 350 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP15 M8 1.25 15 8.6 50 4 7.6 2.5 2.5 16 370 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP15 M8 1.25 15 8.6 63 4 7.6 2.5 2.5 20 400 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP18 M8 1.25 18 10.8 25 4 9.2 2.5 4.2 11 350 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP18 M8 1.25 18 10.8 40 4 9.2 2.5 4.2 14 360 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP18 M8 1.25 18 10.8 50 4 9.2 2.5 4.2 17 380 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP18 M8 1.25 18 10.8 63 4 9.2 2.5 4.2 21 410 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP21 M8 1.25 21 12.8 25 4 10 3 5 12 360 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP21 M8 1.25 21 12.8 40 4 10 3 5 15 370 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP21 M8 1.25 21 12.8 50 4 10 3 5 18 390 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP21 M8 1.25 21 12.8 63 4 10 3 5 22 420 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP25 M8 1.25 25 13 25 4 10.5 3 5.5 14 400 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP25 M8 1.25 25 13 40 4 10.5 3 5.5 17 410 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP25 M8 1.25 25 13 50 4 10.5 3 5.5 20 430 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP25 M8 1.25 25 13 63 4 10.5 3 5.5 24 460 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP32 M8 1.25 32 14 25 4 11 3 6 16 500 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP32 M8 1.25 32 14 40 4 11 3 6 19 510 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP32 M8 1.25 32 14 50 4 11 3 6 22 530 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP32 M8 1.25 32 14 63 4 11 3 6 26 560 CAD カート 在庫品
SGB-M8-25-SBP40 M8 1.25 40 16 25 4 13 4 8 20 520 CAD カート 在庫品
SGB-M8-40-SBP40 M8 1.25 40 16 40 4 13 4 8 23 530 CAD カート 在庫品
SGB-M8-50-SBP40 M8 1.25 40 16 50 4 13 4 8 26 550 CAD カート 在庫品
SGB-M8-63-SBP40 M8 1.25 40 16 63 4 13 4 8 30 580 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40-SBP18 M10 1.5 18 10.8 40 5 9.2 2.5 3.8 18 450 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50-SBP18 M10 1.5 18 10.8 50 5 9.2 2.5 3.8 24 450 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63-SBP18 M10 1.5 18 10.8 63 5 9.2 2.5 3.8 31 480 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80-SBP18 M10 1.5 18 10.8 80 5 9.2 2.5 3.8 39 520 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40-SBP21 M10 1.5 21 12.8 40 5 10 3 4.3 19 460 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50-SBP21 M10 1.5 21 12.8 50 5 10 3 4.3 25 460 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63-SBP21 M10 1.5 21 12.8 63 5 10 3 4.3 32 490 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80-SBP21 M10 1.5 21 12.8 80 5 10 3 4.3 40 530 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40-SBP25 M10 1.5 25 13 40 5 10.5 3 4.6 21 500 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50-SBP25 M10 1.5 25 13 50 5 10.5 3 4.6 27 500 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63-SBP25 M10 1.5 25 13 63 5 10.5 3 4.6 34 530 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80-SBP25 M10 1.5 25 13 80 5 10.5 3 4.6 42 570 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40-SBP32 M10 1.5 32 14 40 5 11 3 5 23 600 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50-SBP32 M10 1.5 32 14 50 5 11 3 5 29 600 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63-SBP32 M10 1.5 32 14 63 5 11 3 5 36 630 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80-SBP32 M10 1.5 32 14 80 5 11 3 5 44 670 CAD カート 在庫品
SGB-M10-40-SBP40 M10 1.5 40 16 40 5 13 4 7 27 620 CAD カート 在庫品
SGB-M10-50-SBP40 M10 1.5 40 16 50 5 13 4 7 33 620 CAD カート 在庫品
SGB-M10-63-SBP40 M10 1.5 40 16 63 5 13 4 7 40 650 CAD カート 在庫品
SGB-M10-80-SBP40 M10 1.5 40 16 80 5 13 4 7 48 690 CAD カート 在庫品
SGB-M12-40-SBP21 M12 1.75 21 12.8 40 6 10 3 3.4 28 560 CAD カート 在庫品
SGB-M12-63-SBP21 M12 1.75 21 12.8 63 6 10 3 3.4 44 570 CAD カート 在庫品
SGB-M12-80-SBP21 M12 1.75 21 12.8 80 6 10 3 3.4 56 660 CAD カート 在庫品
SGB-M12-100-SBP21 M12 1.75 21 12.8 100 6 10 3 3.4 71 740 CAD カート 在庫品
SGB-M12-40-SBP25 M12 1.75 25 13 40 6 10.5 3 3.6 30 600 CAD カート 在庫品
SGB-M12-63-SBP25 M12 1.75 25 13 63 6 10.5 3 3.6 46 610 CAD カート 在庫品
SGB-M12-80-SBP25 M12 1.75 25 13 80 6 10.5 3 3.6 58 700 CAD カート 在庫品
SGB-M12-100-SBP25 M12 1.75 25 13 100 6 10.5 3 3.6 73 780 CAD カート 在庫品
SGB-M12-40-SBP32 M12 1.75 32 14 40 6 11 3 4.2 32 700 CAD カート 在庫品
SGB-M12-63-SBP32 M12 1.75 32 14 63 6 11 3 4.2 48 710 CAD カート 在庫品
SGB-M12-80-SBP32 M12 1.75 32 14 80 6 11 3 4.2 60 800 CAD カート 在庫品
SGB-M12-100-SBP32 M12 1.75 32 14 100 6 11 3 4.2 75 880 CAD カート 在庫品
SGB-M12-40-SBP40 M12 1.75 40 16 40 6 13 4 6.2 36 720 CAD カート 在庫品
SGB-M12-63-SBP40 M12 1.75 40 16 63 6 13 4 6.2 52 730 CAD カート 在庫品
SGB-M12-80-SBP40 M12 1.75 40 16 80 6 13 4 6.2 64 820 CAD カート 在庫品
SGB-M12-100-SBP40 M12 1.75 40 16 100 6 13 4 6.2 79 900 CAD カート 在庫品
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
SGB-SBP
グラブスクリュー SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
  • パッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
品番・価格は価格表にてご確認ください。
SGB
SBP

SGB-SBPスラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

ステンレス製グラブスクリューのスラストパッドつきグラブスクリューSGBS-SBPSGBS-SBPSがあります。
SGBS-SBPSGBS-SBPS

SGB-SBPスラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事