• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッド

Thrust Pad

STP-A

形状図

STP-Aスラストパッド 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGT-M6
SGT-M8
SGT-M10・SGT-M12
SGT-M16
SGT-M20

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 r H1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STP-12-A SGT-M6 12 5.2 6 5 920 1,012 CAD カート 実働10日目出荷
STP-16-A SGT-M8 16 6.3 8 13 570 627 CAD カート 在庫品
STP-20-A SGT-M10・SGT-M12 20 8.4 10 23 650 715 CAD カート 在庫品
STP-25-A SGT-M10・SGT-M12 25 9.2 11 37 790 869 CAD カート 在庫品
STP-32-A SGT-M16 32 12.5 14 75 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
STP-40-A SGT-M20 40 16.5 16 124 2,920 3,212 CAD カート 実働10日目出荷
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
STP-A
スラストパッド SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Aもあります。SGT-STP-A

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります