• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSGMS-SBPS/セブンロブノブ - スラストパッドつき

Seven Lobe Knob with Thrust Pad

形状図

KSGMS-SBPSセブンロブノブ - スラストパッドつき

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
25
35
45
30
40
50
60
55
65
80
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D1 H s d H1 h e d2 d1 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSGMS-32-M6-25-SBPS21 32 M6 1 25 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 27 - 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBPS21 32 M6 1 35 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 29 - 2,310 2,541 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBPS21 32 M6 1 45 21 20 10 14 10 3 6 12.8 4.5 31 - 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBPS25 32 M6 1 25 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 34 - 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBPS25 32 M6 1 35 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 36 - 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBPS25 32 M6 1 45 25 20 10 14 10.5 3 6.5 13 4.5 38 - 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-25-SBPS32 32 M6 1 25 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 45 - 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-35-SBPS32 32 M6 1 35 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 47 - 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
KSGMS-32-M6-45-SBPS32 32 M6 1 45 32 20 10 14 11 3 7 14 4.5 49 - 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-30-SBPS21 40 M8 1.25 30 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 43 - 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBPS21 40 M8 1.25 40 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 46 - 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBPS21 40 M8 1.25 50 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 49 - 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBPS21 40 M8 1.25 60 21 25 13 18 10 3 5 12.8 6.1 52 - 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBPS25 40 M8 1.25 30 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 50 - 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBPS25 40 M8 1.25 40 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 53 - 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBPS25 40 M8 1.25 50 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 56 - 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBPS25 40 M8 1.25 60 25 25 13 18 10.5 3 5.5 13 6.1 59 - 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBPS32 40 M8 1.25 30 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 61 - 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBPS32 40 M8 1.25 40 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 64 - 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBPS32 40 M8 1.25 50 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 67 - 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBPS32 40 M8 1.25 60 32 25 13 18 11 3 6 14 6.1 70 - 3,350 3,685 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBPS40 40 M8 1.25 30 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 94 - 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-40-SBPS40 40 M8 1.25 40 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 97 - 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-50-SBPS40 40 M8 1.25 50 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 100 - 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
KSGMS-40-M8-60-SBPS40 40 M8 1.25 60 40 25 13 18 13 4 8 16 6.1 103 - 4,110 4,521 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-30-SBPS50 40 M8 1.25 30 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 142 - 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-40-SBPS50 40 M8 1.25 40 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 145 - 7,230 7,953 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-50-SBPS50 40 M8 1.25 50 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 148 - 7,280 8,008 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-40-M8-60-SBPS50 40 M8 1.25 60 50 25 13 18 15.5 4 10.4 16 6.1 151 - 7,640 8,404 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBPS21 50 M10 1.5 35 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 65 - 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBPS21 50 M10 1.5 45 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 71 - 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBPS21 50 M10 1.5 55 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 77 - 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBPS21 50 M10 1.5 65 21 32 17 22 10 3 4.3 12.8 7.8 86 - 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBPS25 50 M10 1.5 35 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 72 - 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBPS25 50 M10 1.5 45 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 78 - 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBPS25 50 M10 1.5 55 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 84 - 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBPS25 50 M10 1.5 65 25 32 17 22 10.5 3 4.6 13 7.8 93 - 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBPS32 50 M10 1.5 35 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 83 - 3,290 3,619 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBPS32 50 M10 1.5 45 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 89 - 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBPS32 50 M10 1.5 55 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 95 - 3,360 3,696 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBPS32 50 M10 1.5 65 32 32 17 22 11 3 5 14 7.8 104 - 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBPS40 50 M10 1.5 35 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 116 - 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-45-SBPS40 50 M10 1.5 45 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 122 - 4,070 4,477 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-55-SBPS40 50 M10 1.5 55 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 128 - 4,120 4,532 CAD カート 在庫品
KSGMS-50-M10-65-SBPS40 50 M10 1.5 65 40 32 17 22 13 4 7 16 7.8 137 - 4,470 4,917 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-35-SBPS50 50 M10 1.5 35 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 163 - 7,580 8,338 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-45-SBPS50 50 M10 1.5 45 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 169 - 7,610 8,371 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-55-SBPS50 50 M10 1.5 55 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 175 - 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-50-M10-65-SBPS50 50 M10 1.5 65 50 32 17 22 15.5 4 9.3 16 7.8 184 - 8,000 8,800 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBPS21 63 M12 1.75 40 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 89 ○ 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBPS21 63 M12 1.75 60 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 107 ○ 3,880 4,268 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBPS21 63 M12 1.75 80 21 40 21 26 10 3 3.4 12.8 9.4 125 ○ 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBPS25 63 M12 1.75 40 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 96 ○ 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBPS25 63 M12 1.75 60 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 114 ○ 4,000 4,400 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBPS25 63 M12 1.75 80 25 40 21 26 10.5 3 3.6 13 9.4 132 ○ 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBPS32 63 M12 1.75 40 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 107 ○ 4,070 4,477 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBPS32 63 M12 1.75 60 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 125 ○ 4,380 4,818 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBPS32 63 M12 1.75 80 32 40 21 26 11 3 4.2 14 9.4 143 ○ 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBPS40 63 M12 1.75 40 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 140 ○ 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBPS40 63 M12 1.75 60 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 158 ○ 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBPS40 63 M12 1.75 80 40 40 21 26 13 4 6.2 16 9.4 176 ○ 5,430 5,973 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-40-SBPS50 63 M12 1.75 40 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 185 ○ 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-60-SBPS50 63 M12 1.75 60 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 203 ○ 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
KSGMS-63-M12-80-SBPS50 63 M12 1.75 80 50 40 21 26 15.5 4 8.7 16 9.4 221 ○ 8,960 9,856 CAD カート 実働15日目出荷
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
KSGMS-SBPS
ステンレス製スラストパッド
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム

特長

  • ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
  • スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • ノブとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。ノブのねじ部をスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでもご注文いただけます。
KSGMS
SBP
SBPS

KSGMS-SBPSセブンロブノブ - スラストパッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります