寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPMS-25-M5-10-PL | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 3 | 1 | 7 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-15-PL | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-20-PL | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-25-PL | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 3 | 1 | 10 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-10-PL | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 3.5 | 1.3 | 10 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-16-PL | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 3.5 | 1.3 | 11 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-20-PL | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 3.5 | 1.3 | 12 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-25-PL | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 3.5 | 1.3 | 13 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-30-PL | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 3.5 | 1.3 | 14 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-20-PL | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 5 | 1.6 | 24 | 700 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-25-PL | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 5 | 1.6 | 25 | 700 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-30-PL | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 5 | 1.6 | 27 | 700 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-40-PL | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 5 | 1.6 | 30 | 730 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-20-PL | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 43 | 820 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-25-PL | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 45 | 850 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-30-PL | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 47 | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-45-PL | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 55 | 970 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-55-PL | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 60 | 960 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-10-BR | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 3 | 0.5 | 7 | 520 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-15-BR | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 3 | 0.5 | 8 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-20-BR | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 3 | 0.5 | 9 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-25-M5-25-BR | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 3 | 0.5 | 10 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-10-BR | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 10 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-16-BR | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 11 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-20-BR | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 12 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-25-BR | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 13 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-32-M6-30-BR | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 14 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-20-BR | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 25 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-25-BR | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 26 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-30-BR | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 28 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-40-BR | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 31 | 690 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-20-BR | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 8 | 2 | 45 | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-25-BR | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 8 | 2 | 47 | 810 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-30-BR | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 8 | 2 | 50 | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-45-BR | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 8 | 2 | 58 | 930 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-50-M10-55-BR | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 8 | 2 | 63 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSPMS-PL | KSPMS-BR | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド