寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
質量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRGS-50C | 24 | 4.5 | 12000 | 2.1×10-4 | 563 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | |
| MRGS-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
構造
セットスクリュータイプ
MRGアルミニウム合金製MRGMRGS

クランピングタイプ
MRG-Cアルミニウム合金製MRG-CMRGS-C

スプリットタイプ
MRG-Wアルミニウム合金製MRG-WMRGS-W

材質・仕上げ
| MRGS-C | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- 適用モータ
| MRG | MRGS | |
|---|---|---|
| サーボモータ | ◎ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
| MRG | MRGS | |
|---|---|---|
| バックラッシュ |
◎ | ◎ |
| 高トルク | ◎ | ○ |
| 高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- リジッドタイプのカップリングです。
- 軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
- アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
- セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法があります。
用途
精密XYステージ/工作機械/洗浄装置使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンスカップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。