クロスクランパ
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | T-クロスクランパ | クロスブラケット | クロスブラケット | ||||||
品番 | FCTS-C | FBCA-C | FBCS-C | ||||||
特長 | T字クロスタイプ クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
アルミフレーム対応 丸・角シャフト対応 |
アルミフレーム対応 丸・角シャフト対応 |
||||||
価格(税別) | 3,060円~ | 1,760円~ | 2,570円~ | ||||||
本体部材質 | ステンレス | アルミニウム | ステンレス | ||||||
適用丸シャフト | φ8 ~ φ20 | φ10 ~ φ20 | φ10 ~ φ20 | ||||||
適用角シャフト | ~ □16 | □8 ~ □16 | □8 ~ □16 | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | FCTS-10-10-C FCTS-12-12-C FCTS-15-15-C FCTS-20-20-C FCTS-8-10-C | FBCA-M4-10-C FBCA-M4-12-C FBCA-M5-10-C FBCA-M5-12-C FBCA-M6-10-C FBCA-M6-12-C FBCA-M6-15-C FBCA-M8-10-C FBCA-M8-12-C FBCA-M8-15-C FBCA-M8-20-C | FBCS-M4-10-C FBCS-M4-12-C FBCS-M5-10-C FBCS-M5-12-C FBCS-M6-10-C FBCS-M6-12-C FBCS-M6-15-C FBCS-M8-10-C FBCS-M8-12-C FBCS-M8-15-C FBCS-M8-20-C |
よくあるご質問(FAQ)
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。