• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - プッシュオープン機構つき - 脱着機能つき

Telescopic Slides - Push to Open - Detach Function

TSG

形状図

TSGスライドレール - 3段引 - プッシュオープン機構つき - 脱着機能つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
350
400
450
500
550
600
650

単位 : mm

品番 L L1 L2 A7 A8*1 A9 A10*2 B4 B5 B6 B7 B8 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*3
質量*4
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSG-350 350 350 700 195 211 - - 125 141 150.5 269 278.5 380 / 290 1065 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-400 400 400 800 195 211 - - 189 205 214.5 301 310.5 430 / 340 1215 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-450 450 450 900 259 275 - - 189 205 214.5 333 342.5 430 / 340 1400 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-500 500 500 1000 291 307 - - 189 205 214.5 365 374.5 380 / 290 1510 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-550 550 550 1100 355 371 - - 189 205 214.5 397 406.5 330 / 240 1655 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-600 600 600 1200 387 403 451 467 253 269 278.5 493 502.5 300 / 200 1835 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
TSG-650 650 650 1300 419 435 483 499 253 269 278.5 525 534.5 300 / 200 2000 19,000 20,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: TSG-350の取りつけ穴A8はプッシュオープン機構と干渉するため、ご使用いただけません。

ユーロねじをご用意いただき、φ6.3の取りつけ穴A7をご使用ください。

*2: TSG-600の取りつけ穴A10はプッシュオープン機構と干渉するため、ご使用いただけません。

ユーロねじをご用意いただき、φ6.3の取りつけ穴A9をご使用ください。

*3: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*4: 2本1組あたりの質量です。
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
TSG
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ ポリプロピレン
インナーボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ
プッシュオープン機構 スティール
ポリアセタール
ナイロン66

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • 押すと開くプッシュオープン機構つき。動作条件は使用上の注意をご確認ください。

TSGスライドレール - 3段引 - プッシュオープン機構つき - 脱着機能つき

  • インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSGスライドレール - 3段引 - プッシュオープン機構つき - 脱着機能つき

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)を使用してください。
長穴は位置調整としても使用が可能です。
アウタースライドの取りつけ穴(φ6.3)へはユーロねじを使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSGスライドレール - 3段引 - プッシュオープン機構つき - 脱着機能つき

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M4 M4
十字穴付きなべ小ねじ M4 M4
十字穴付きなべタッピンねじ ST4.2 ST4.2

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
  • プッシュオープン機構は、40N(1組あたり)の力で3mm以上押し込むことで作動します。
    また最大で8mm押し込むことができます。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります