生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
JavaScript が無効化されているため送信できません。
このドメインからの送信は禁止されています
これまで数多くのお客さまにご案内してきた実績・知見を元に、ワーク・使用環境に合った最適なグリッパを選定させていただきます。 仕様が固まっていない方も、可能な範囲でご入力をお願いいたします。 ご不明点・疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1個
2個以上
不明
2本(2爪)
3本(3爪)
未定
0.1
0.15
0.2
0.5
0.55
その他
室温(20~28°C前後)
高温環境・低温環境
不要
IP40
IP54
IP64
IP67
3ヶ月以内
3ヶ月~半年
半年~1年
1年以上
ご入力いただきましたお客さま情報は、当社のプライバシーポリシーに従って管理します。 当社のプライバシーポリシーをご覧いただいた上で同意いただける場合は、下記の「同意する」にチェックの上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
新規保存