公開日:2019年09月19日 更新日:2021年04月28日

空気圧グリッパ(ロボットハンド)

このエントリーをはてなブックマークに追加

NBKの空気圧グリッパ 2大メリット

 

 

メリット1:高IP・高剛性だから長寿命

NBKの空気圧グリッパは、メンテナンス不要で長期間(最大3,000万サイクル)使用できます。
グリッパ交換のための本体新規購入費用だけでなく、交換やメンテナンスによるライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。

他社代表機種との比較

 
  1. 空気圧0.6MPa、外形把持の場合
  2. 空気圧0.7MPaの場合
 

高IP(高い防塵防水性能)

粉塵やクーラントのグリッパ内部への侵入を防ぐことで、長寿命を実現します。
標準時はIP64、防水・防塵カバー+エアパージ時はIP67に適合。
クーラントがかかる加工機内、洗浄工程、粉塵環境などの過酷な環境でも使用可能です。

高剛性

高剛性のためガタつきなく長期間使用できます。(最大3,000万サイクル)

+ 剛性検証のための耐久試験(詳細はここをクリック)
1,000万サイクル動作後のグリッパ状況を比較した。
NBKグリッパ:問題無く稼働。試験後のガタは他社商品に比べ低く留まった。
他社グリッパ:大きなガタが発生し故障。グリスが消滅し摩耗が発生していた。

  

+ 構造から見る長寿命の理由(詳細はここをクリック)
構造 

 

 

メリット2:小型・軽量なのに高把持力

NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力。
把持力をそのままにグリッパを小型化できるため高速搬送が可能となり、サイクルタイムの短縮に繋がります。またロボットのサイズダウンや装置の省スペース化に貢献します。

 

■他社代表機種との比較

課題解決のご提案

グリッパのメンテナンスコストを削減したい

最大3,000万サイクルというすぐれた耐久性で、長期のメンテナンスフリー (無給油)を実現し、装置点検・保守コストを大幅に削減します。 10秒/サイクル × 16時間/日 × 360日稼働/年とすると約14年間という長寿命になります。

使用環境例:過酷な環境下(クーラント・粉塵等)
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ

*ご使用条件により異なります。

過酷な環境でグリッパを使用したい

防水性・防塵性が高いグリッパなら、クーラントがかかる加工機内や洗浄工程、粉塵が発生するような過酷な環境でも使用できます。

使用環境例:機械加工
推奨商品品番:GPP/GPD5000/GP400/GD300シリーズ

 

グリッパで高温ワークを把持したい

NBKの空気圧グリッパは剛性が高いため、長い爪が使用でき、熱源から距離を取ることができます。また、耐熱モデルのグリッパを使用すれば、高温のワークを搬送することが可能になります。

使用環境例:鍛造、鋳造、焼き入れ
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ

 

高速搬送用に軽量グリッパが欲しい

軽量のグリッパで稼動時の動力負荷を低減します。 軽量でも把持力はそのままのグリッパがあります。

使用環境例:搬送
推奨商品品番:GPP/GPD5000/GP400/GD300シリーズ

 


+ 他にも解決出来る課題があります(詳細はここをクリック)

ロボットをサイズダウンしたい

グリッパ本体やロボットのサイズダウンで、省スペース化が可能です。 その結果、限られたスペースでの自由度が高まります。

使用環境例:検査装置、大型ロボット使用時
推奨商品品番:GP/GD5000/GH6000シリーズ

ロボットの動力負荷を軽減したい

NBKの高性能グリッパは、高把持力・高剛性のため、従来よりロボットを小型・軽量化することが可能です。可搬重量の小さなロボットが使用できるため、動力負荷を軽減できます。

使用環境例:ロボットのワーク搬送
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ

重量物を搬送したい

グリッパの剛性不足で重量物の搬送や長爪の使用ができず、グリッパの大型化・アームの変更が必要な場合がありますが、剛性の高いNBKの空気圧グリッパなら、サイズを保ったまま重量物の搬送も、長爪の使用も可能です。

使用環境例:ガントリローダ、ロボット搬送
推奨商品品番:GPP/GDP5000/GH6000シリーズ

導入事例

自動車部品製造業 O社

O社の製品加工部(研磨加工等)では、粉じん+クーラントという過酷な環境でグリッパを使用しており、摩耗によるガタつきが起こりやすい。
高い頻度のメンテナンスや交換によるライン停止回数を考えると、現行グリッパからのリプレースを検討せざるを得ない。

 

 

取り扱い商品一覧

ハイスペックモデル


シリーズ
品番

商品画像 説明 把持力
(N)

質量
(kg)
片爪ストローク
(mm)
IP  最大爪長さ
(mm)
GPP5000
2爪


高把持力・高IPモデル
切削・研削加工など過酷な環境に 
 140-26050  0.08-50 N:2.5-45
S:2-26
 40/64/67 

 400

GH7000   高剛性モデル
長爪でのワーク把持に
8000 31-36 65-100 64

 650

GH6000   ロングストロークモデル
サイズ違いのワーク把持に
150-3400 0.3-23.8 20-200 40  400
MGP800    超小型・最軽量モデル
狭い箇所でのワーク把持に
6-400  0.008-0.46  1-12
40  110
GPD5000  3爪  
高把持力・高IPモデル
切削・研削加工など過酷な環境に
310-70600 0.14-99.9 N:2.5-45
S:3-26
40/64/67  250
MGD800   超小型・最軽量モデル
狭い箇所でのワーク把持に
30-1420 0.025-2 1-12 40  125

 

※N:標準仕様

 S:高把持力仕様

※把持力:0.6MPaの場合

 

スタンダードモデル(詳細はここをクリック)

シリーズ品番 商品画像 説明 把持力(N)
質量(kg) 片爪
ストローク
(mm)
IP  最大爪長さ
(mm)
GP400
2爪



  
高把持力・高剛性モデル
保護カバーつきはIP64
 85-18930 0.08-18.9 N:3-30
S:2-15
 40/64 

300

GP

  高速開閉モデル 8.4-5250 0.033-1.4 3-13 30

90

GP200   ストローク調整可能モデル 160-4500 0.33-8.3 N:12-40
S:6-15
40 250
GPP5000IL   インテリジェント機能搭載モデル
GPP5000シリーズ
(高把持力・高IPモデル)
に電磁弁内蔵。
ワークの簡易測長・空気圧と
グリッパ内温度監視
330-8730 0.45-10.4 N:6-25
S:3-14
64 310
GPH8000
大型ワーク対応モデル
最大35kg、最長600mmの
大型爪の取りつけが可能
2000 14.9-21.3 62.5-150
54 600
MGH8000   カニ形ロングストロークモデル
過酷な環境でも使用可能
60-800 0.35-7.3 10-100 54 250
 GPW5000  2爪
アングル
  高把持力・高IPアングルグリッパ  1450-14500  0.9-12.1  15   64 265
 MGW800   超小型・最軽量アングルグリッパ 5-325  0.01-0.45  37.5°  30 90
 GZ1000   単動式アングルグリッパ 62-315  0.017-0.125  8-11°   30 40
 GK 2爪
ラジアル 
  小型・高把持力ラジアルグリッパ
180°まで開角度が調整可能
70-4250   0.1-4.1 90°  20 125
 GG4000   高IPラジアルグリッパ
過酷な環境でも使用が可能
180°まで開角度が調整可能
 430-4000 0.25-4.5  N:90°
S:20°
 64 175
 GD300

 3爪

  高把持力モデル
保護カバーつきはIP64
 200-34150  0.13-24 N:3-30
S:2-15
 40 250
 GPD5000IL   インテリジェント機能搭載モデル
GPP5000シリーズ
(高把持力・高IPモデル)
に電磁弁内蔵。
ワークの簡易測長・空気圧と
グリッパ内温度監視
 740-22270  0.75-18.6 N:6-25
S:3-14
64 310
 GD500    ロングストローク・高剛性モデル  1300-2480  7.4-29 30-60 40

400

 GD   旋回把持モデル
爪は同梱されているため
購入後すぐに使用可能
 24-530 0.08-2   120°-180° 40 12

 

※N:標準仕様

 S:高把持力仕様

※把持力:0.6MPaの場合

商品紹介 生産性・作業性向上 コストダウン・省エネ・長寿命 小型・省スペース・軽量化 高強度・高剛性 工作機械 自動車製造工程 FA機器 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加