廃止のご案内
硬質ポリ塩化ビニル(H-PVC)製 樹脂ねじ 「SPPVC」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230220/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPVC-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.29 | - |
| SPPVC-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.31 | - |
| SPPVC-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.35 | - |
| SPPVC-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.41 | - |
| SPPVC-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 425 | 0.34 | 0.47 | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPPVC-H | |
|---|---|
| 本体 | H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)(グレー) |
| 耐熱温度*1 | 60℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260508152310&awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
