• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ヘクサロビュラねじ

SETS

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Head

  • スペース

形状図

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SETS-M2-4 2 4 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.047 1,220 CAD カート カート -
SETS-M2-5 2 5 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.067 1,220 CAD カート カート -
SETS-M2-6 2 6 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.087 1,200 CAD カート カート -
SETS-M2-8 2 8 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.13 1,200 CAD カート カート -
SETS-M2-10 2 10 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.17 1,040 CAD カート カート -
SETS-M2-12 2 12 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.15 20 0.23 1,040 CAD カート カート -
SETS-M2.6-4 2.6 4 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.17 1,240 CAD カート カート -
SETS-M2.6-5 2.6 5 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.2 1,240 CAD カート カート -
SETS-M2.6-6 2.6 6 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.23 1,220 CAD カート カート -
SETS-M2.6-8 2.6 8 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.29 1,200 CAD カート カート -
SETS-M2.6-10 2.6 10 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.35 1,040 CAD カート カート -
SETS-M2.6-12 2.6 12 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.3 20 0.41 1,060 CAD カート カート -
SETS-M3-6 3 6 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.6 20 0.39 1,120 CAD カート カート -
SETS-M3-8 3 8 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.6 20 0.48 1,120 CAD カート カート -
SETS-M3-10 3 10 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.6 20 0.56 980 CAD カート カート -
SETS-M3-12 3 12 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.6 20 0.64 980 CAD カート カート -
SETS-M3-16 3 16 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.6 20 0.84 980 CAD カート カート -
SETS-M4-6 4 6 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 0.65 1,180 CAD カート カート -
SETS-M4-8 4 8 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 0.8 1,180 CAD カート カート -
SETS-M4-10 4 10 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 0.95 1,100 CAD カート カート -
SETS-M4-12 4 12 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 1.1 1,060 CAD カート カート -
SETS-M4-16 4 16 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 1.4 1,080 CAD カート カート -
SETS-M4-20 4 20 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 1.8 1,100 CAD カート カート -
SETS-M4-25 4 25 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.5 20 2.3 1,120 CAD カート カート -
SETS-M5-8 5 8 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 0.73 1,240 CAD カート カート -
SETS-M5-10 5 10 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 0.98 1,100 CAD カート カート -
SETS-M5-12 5 12 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 1.2 1,100 CAD カート カート -
SETS-M5-16 5 16 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 1.7 1,140 CAD カート カート -
SETS-M5-20 5 20 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 2.3 1,180 CAD カート カート -
SETS-M5-25 5 25 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 3.1 1,200 CAD カート カート -
SETS-M5-30 5 30 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 3.1 20 3.8 1,320 CAD カート カート -
SETS-M6-8 6 8 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 1.7 1,480 CAD カート カート -
SETS-M6-10 6 10 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 2.1 1,360 CAD カート カート -
SETS-M6-12 6 12 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 2.5 1,400 CAD カート カート -
SETS-M6-16 6 16 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 3.1 1,440 CAD カート カート -
SETS-M6-20 6 20 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 3.9 1,540 CAD カート カート -
SETS-M6-25 6 25 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 5 1,880 CAD カート カート -
SETS-M6-30 6 30 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 5.7 1,920 CAD カート カート -
SETS-M6-35 6 35 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 7.3 1,760 CAD カート カート -
SETS-M6-40 6 40 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 5.3 20 8.4 1,880 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SETS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SETSヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト