• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPFA-N

樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)

Plastic Screw PFA / Hexagon Nut

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPFA-N樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPFA-M4-N 4 7 3.2 10 0.22 3,710 CAD カート カート -
SPFA-M5-N 5 8 4 10 0.33 3,880 CAD カート カート -
SPFA-M6-N 6 10 5 10 0.67 4,220 CAD カート カート -
SPFA-M8-N 8 13 6.5 5 1.5 2,450 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPFA-N
本体 PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
  • 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性