• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFMS-M

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

形状図

SFMS-Mフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t Oリング
No.
推奨締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SFMS-M5 5×0.8 6.5 12 3.5 2.5 2 P7 3 1 3.1 740 CAD カート -
SFMS-M6 6×1 7 13 3.5 3 2.5 P8 5 1 3.6 740 CAD カート -
SFMS-M8 8×1 7 16 4 5 3.5 P10 10.9 1 6.6 700 CAD カート -
SFMS-M8-CS 8×1.25 8 16 4 4 3.5 P10 10.9 1 7.1 770 CAD カート -
SFMS-M10 10×1 8 19.5 4 5 4 P12.5 13.7 1 11 790 CAD カート -
SFMS-M10-CS 10×1.5 9 19.5 4 4 4 P12.5 13.7 1 11 860 CAD カート -
SFMS-M12 12×1.5 12 21 4 6 5 P14 19.2 1 16 870 CAD カート -
SFMS-M14 14×1.5 12 23 4 6 5 P16 27.4 1 21 940 CAD カート -
SFMS-M16 16×1.5 12 25 4 8 6 P18 44.5 1 25 1,020 CAD カート -
SFMS-M18 18×1.5 12 27 4 8 6 P20 54.9 1 32 1,110 CAD カート -
SFMS-M20 20×1.5 14 32.5 5 10 6.5 P22.4 78.9 1 50 1,350 CAD カート -
SFMS-M22 22×1.5 14 35 5 10 6.5 P25 96.1 1 61 1,440 CAD カート -
SFMS-M24 24×1.5 14 38 5 12 7.5 P28 141 1 68 1,560 CAD カート -
SFMS-M27 27×2 16 40 5 12 7.5 P30 172 1 94 2,150 CAD カート -
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
SFMS
本体 SUS304
Oリング フッ素ゴム
(JIS B 2401の4種D)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートルねじと管用平行ねじを標準化。