寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 1.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.7 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 3.1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 3.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 4.3 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 11.2 | 3.1 | 3 | 22 | 20 | 4.8 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFCS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50以上 |
特長
- JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。



/13331_1.jpg?upd=20260612143846&awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)