• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SVLS-M5-10

六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Low Head

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
10

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B*1 t L2 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVLS-M5-10 5 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2 3,090 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
*1: SVLS-M10 は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
SVLS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)