• Clamp Levers

LUDM

Plastic Clamp Lever, Male Screw

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

Dimension Drawing

LUDMPlastic Clamp Levers, Male Screw寸法図

*1: Setscrew head shapes have been changed from hex sockets to hexalobular sockets.

Specs/CAD

Select

M(coarse)
All
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
All
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Lever Part
Color
All
SG
YW
BK
BL
OR

Unit : mm

Part Number M(coarse) Lm W H H' h s T D d Tooth No. Max. load
(N)
Max. tightening force
(kN)
Lever Part
Color
Mass
(g)
CAD RFQ
LUDM-52-3-6-SG M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-6-YW M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-6-BK M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-6-BL M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-6-OR M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-8-SG M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-8-YW M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-8-BK M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-8-BL M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-8-OR M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 15 CAD RFQ
LUDM-52-3-10-SG M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-10-YW M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-10-BK M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-10-BL M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-10-OR M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-12-SG M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-12-YW M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-12-BK M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-12-BL M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-12-OR M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-16-SG M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-16-YW M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-16-BK M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-16-BL M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-3-16-OR M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-10-SG M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-10-YW M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-10-BK M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-10-BL M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-10-OR M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-12-SG M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-12-YW M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-12-BK M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-12-BL M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-12-OR M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-16-SG M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-16-YW M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-16-BK M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-16-BL M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-16-OR M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-20-SG M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-20-YW M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-20-BK M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-20-BL M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-20-OR M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 CAD RFQ
LUDM-52-4-25-SG M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-25-YW M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-25-BK M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-25-BL M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-25-OR M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-32-SG M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-32-YW M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-32-BK M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-32-BL M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-4-32-OR M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-12-SG M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-12-YW M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-12-BK M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-12-BL M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-12-OR M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-16-SG M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-16-YW M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-16-BK M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-16-BL M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-16-OR M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-20-SG M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-20-YW M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-20-BK M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-20-BL M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-20-OR M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-5-25-SG M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 18 CAD RFQ
LUDM-52-5-25-YW M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 18 CAD RFQ
LUDM-52-5-25-BK M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 18 CAD RFQ
LUDM-52-5-25-BL M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 18 CAD RFQ
LUDM-52-5-25-OR M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 18 CAD RFQ
LUDM-52-5-32-SG M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 19 CAD RFQ
LUDM-52-5-32-YW M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 19 CAD RFQ
LUDM-52-5-32-BK M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 19 CAD RFQ
LUDM-52-5-32-BL M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 19 CAD RFQ
LUDM-52-5-32-OR M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 19 CAD RFQ
LUDM-52-5-40-SG M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 20 CAD RFQ
LUDM-52-5-40-YW M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 20 CAD RFQ
LUDM-52-5-40-BK M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 20 CAD RFQ
LUDM-52-5-40-BL M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 20 CAD RFQ
LUDM-52-5-40-OR M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 20 CAD RFQ
LUDM-52-5-50-SG M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 21 CAD RFQ
LUDM-52-5-50-YW M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 21 CAD RFQ
LUDM-52-5-50-BK M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 21 CAD RFQ
LUDM-52-5-50-BL M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 21 CAD RFQ
LUDM-52-5-50-OR M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 21 CAD RFQ
LUDM-52-6-12-SG M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-12-YW M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-12-BK M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-12-BL M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-12-OR M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-16-SG M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-16-YW M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-16-BK M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-16-BL M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-16-OR M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 17 CAD RFQ
LUDM-52-6-20-SG M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 18 CAD RFQ
LUDM-52-6-20-YW M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 18 CAD RFQ
LUDM-52-6-20-BK M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 18 CAD RFQ
LUDM-52-6-20-BL M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 18 CAD RFQ
LUDM-52-6-20-OR M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 18 CAD RFQ
LUDM-52-6-25-SG M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 19 CAD RFQ
LUDM-52-6-25-YW M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 19 CAD RFQ
LUDM-52-6-25-BK M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 19 CAD RFQ
LUDM-52-6-25-BL M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 19 CAD RFQ
LUDM-52-6-25-OR M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 19 CAD RFQ
LUDM-52-6-32-SG M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 20 CAD RFQ
LUDM-52-6-32-YW M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 20 CAD RFQ
LUDM-52-6-32-BK M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 20 CAD RFQ
LUDM-52-6-32-BL M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 20 CAD RFQ
LUDM-52-6-32-OR M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 20 CAD RFQ
LUDM-52-6-40-SG M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 22 CAD RFQ
LUDM-52-6-40-YW M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 22 CAD RFQ
LUDM-52-6-40-BK M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 22 CAD RFQ
LUDM-52-6-40-BL M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 22 CAD RFQ
LUDM-52-6-40-OR M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 22 CAD RFQ
LUDM-52-6-50-SG M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 23 CAD RFQ
LUDM-52-6-50-YW M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 23 CAD RFQ
LUDM-52-6-50-BK M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 23 CAD RFQ
LUDM-52-6-50-BL M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 23 CAD RFQ
LUDM-52-6-50-OR M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 23 CAD RFQ
LUDM-67-6-12-SG M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 37 CAD RFQ
LUDM-67-6-12-YW M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 37 CAD RFQ
LUDM-67-6-12-BK M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 37 CAD RFQ
LUDM-67-6-12-BL M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 37 CAD RFQ
LUDM-67-6-12-OR M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 37 CAD RFQ
LUDM-67-6-16-SG M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 38 CAD RFQ
LUDM-67-6-16-YW M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 38 CAD RFQ
LUDM-67-6-16-BK M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 38 CAD RFQ
LUDM-67-6-16-BL M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 38 CAD RFQ
LUDM-67-6-16-OR M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 38 CAD RFQ
LUDM-67-6-20-SG M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 39 CAD RFQ
LUDM-67-6-20-YW M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 39 CAD RFQ
LUDM-67-6-20-BK M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 39 CAD RFQ
LUDM-67-6-20-BL M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 39 CAD RFQ
LUDM-67-6-20-OR M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 39 CAD RFQ
LUDM-67-6-25-SG M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 40 CAD RFQ
LUDM-67-6-25-YW M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 40 CAD RFQ
LUDM-67-6-25-BK M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 40 CAD RFQ
LUDM-67-6-25-BL M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 40 CAD RFQ
LUDM-67-6-25-OR M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 40 CAD RFQ
LUDM-67-6-32-SG M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 41 CAD RFQ
LUDM-67-6-32-YW M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 41 CAD RFQ
LUDM-67-6-32-BK M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 41 CAD RFQ
LUDM-67-6-32-BL M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 41 CAD RFQ
LUDM-67-6-32-OR M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 41 CAD RFQ
LUDM-67-6-40-SG M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 43 CAD RFQ
LUDM-67-6-40-YW M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 43 CAD RFQ
LUDM-67-6-40-BK M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 43 CAD RFQ
LUDM-67-6-40-BL M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 43 CAD RFQ
LUDM-67-6-40-OR M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 43 CAD RFQ
LUDM-67-6-50-SG M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 44 CAD RFQ
LUDM-67-6-50-YW M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 44 CAD RFQ
LUDM-67-6-50-BK M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 44 CAD RFQ
LUDM-67-6-50-BL M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 44 CAD RFQ
LUDM-67-6-50-OR M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 44 CAD RFQ
LUDM-67-6-63-SG M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 46 CAD RFQ
LUDM-67-6-63-YW M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 46 CAD RFQ
LUDM-67-6-63-BK M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 46 CAD RFQ
LUDM-67-6-63-BL M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 46 CAD RFQ
LUDM-67-6-63-OR M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 46 CAD RFQ
LUDM-67-8-12-SG M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 40 CAD RFQ
LUDM-67-8-12-YW M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 40 CAD RFQ
LUDM-67-8-12-BK M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 40 CAD RFQ
LUDM-67-8-12-BL M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 40 CAD RFQ
LUDM-67-8-12-OR M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 40 CAD RFQ
LUDM-67-8-16-SG M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 41 CAD RFQ
LUDM-67-8-16-YW M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 41 CAD RFQ
LUDM-67-8-16-BK M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 41 CAD RFQ
LUDM-67-8-16-BL M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 41 CAD RFQ
LUDM-67-8-16-OR M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 41 CAD RFQ
LUDM-67-8-20-SG M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 42 CAD RFQ
LUDM-67-8-20-YW M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 42 CAD RFQ
LUDM-67-8-20-BK M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 42 CAD RFQ
LUDM-67-8-20-BL M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 42 CAD RFQ
LUDM-67-8-20-OR M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 42 CAD RFQ
LUDM-67-8-25-SG M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 44 CAD RFQ
LUDM-67-8-25-YW M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 44 CAD RFQ
LUDM-67-8-25-BK M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 44 CAD RFQ
LUDM-67-8-25-BL M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 44 CAD RFQ
LUDM-67-8-25-OR M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 44 CAD RFQ
LUDM-67-8-32-SG M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 45 CAD RFQ
LUDM-67-8-32-YW M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 45 CAD RFQ
LUDM-67-8-32-BK M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 45 CAD RFQ
LUDM-67-8-32-BL M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 45 CAD RFQ
LUDM-67-8-32-OR M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 45 CAD RFQ
LUDM-67-8-40-SG M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 48 CAD RFQ
LUDM-67-8-40-YW M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 48 CAD RFQ
LUDM-67-8-40-BK M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 48 CAD RFQ
LUDM-67-8-40-BL M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 48 CAD RFQ
LUDM-67-8-40-OR M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 48 CAD RFQ
LUDM-67-8-50-SG M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 51 CAD RFQ
LUDM-67-8-50-YW M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 51 CAD RFQ
LUDM-67-8-50-BK M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 51 CAD RFQ
LUDM-67-8-50-BL M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 51 CAD RFQ
LUDM-67-8-50-OR M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 51 CAD RFQ
LUDM-67-8-63-SG M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 55 CAD RFQ
LUDM-67-8-63-YW M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 55 CAD RFQ
LUDM-67-8-63-BK M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 55 CAD RFQ
LUDM-67-8-63-BL M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 55 CAD RFQ
LUDM-67-8-63-OR M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 55 CAD RFQ
LUDM-67-10-20-SG M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 45 CAD RFQ
LUDM-67-10-20-YW M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 45 CAD RFQ
LUDM-67-10-20-BK M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 45 CAD RFQ
LUDM-67-10-20-BL M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 45 CAD RFQ
LUDM-67-10-20-OR M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 45 CAD RFQ
LUDM-67-10-25-SG M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 48 CAD RFQ
LUDM-67-10-25-YW M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 48 CAD RFQ
LUDM-67-10-25-BK M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 48 CAD RFQ
LUDM-67-10-25-BL M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 48 CAD RFQ
LUDM-67-10-25-OR M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 48 CAD RFQ
LUDM-67-10-32-SG M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 52 CAD RFQ
LUDM-67-10-32-YW M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 52 CAD RFQ
LUDM-67-10-32-BK M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 52 CAD RFQ
LUDM-67-10-32-BL M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 52 CAD RFQ
LUDM-67-10-32-OR M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 52 CAD RFQ
LUDM-67-10-40-SG M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 54 CAD RFQ
LUDM-67-10-40-YW M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 54 CAD RFQ
LUDM-67-10-40-BK M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 54 CAD RFQ
LUDM-67-10-40-BL M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 54 CAD RFQ
LUDM-67-10-40-OR M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 54 CAD RFQ
LUDM-67-10-50-SG M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 59 CAD RFQ
LUDM-67-10-50-YW M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 59 CAD RFQ
LUDM-67-10-50-BK M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 59 CAD RFQ
LUDM-67-10-50-BL M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 59 CAD RFQ
LUDM-67-10-50-OR M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 59 CAD RFQ
LUDM-67-10-63-SG M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 66 CAD RFQ
LUDM-67-10-63-YW M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 66 CAD RFQ
LUDM-67-10-63-BK M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 66 CAD RFQ
LUDM-67-10-63-BL M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 66 CAD RFQ
LUDM-67-10-63-OR M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 66 CAD RFQ
LUDM-67-10-80-SG M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 SG 86 CAD RFQ
LUDM-67-10-80-YW M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 YW 86 CAD RFQ
LUDM-67-10-80-BK M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BK 86 CAD RFQ
LUDM-67-10-80-BL M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 BL 86 CAD RFQ
LUDM-67-10-80-OR M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 OR 86 CAD RFQ
LUDM-78-8-16-SG M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 62 CAD RFQ
LUDM-78-8-16-YW M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 62 CAD RFQ
LUDM-78-8-16-BK M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 62 CAD RFQ
LUDM-78-8-16-BL M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 62 CAD RFQ
LUDM-78-8-16-OR M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 62 CAD RFQ
LUDM-78-8-20-SG M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 63 CAD RFQ
LUDM-78-8-20-YW M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 63 CAD RFQ
LUDM-78-8-20-BK M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 63 CAD RFQ
LUDM-78-8-20-BL M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 63 CAD RFQ
LUDM-78-8-20-OR M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 63 CAD RFQ
LUDM-78-8-25-SG M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 64 CAD RFQ
LUDM-78-8-25-YW M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 64 CAD RFQ
LUDM-78-8-25-BK M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 64 CAD RFQ
LUDM-78-8-25-BL M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 64 CAD RFQ
LUDM-78-8-25-OR M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 64 CAD RFQ
LUDM-78-8-32-SG M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 67 CAD RFQ
LUDM-78-8-32-YW M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 67 CAD RFQ
LUDM-78-8-32-BK M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 67 CAD RFQ
LUDM-78-8-32-BL M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 67 CAD RFQ
LUDM-78-8-32-OR M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 67 CAD RFQ
LUDM-78-8-40-SG M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 71 CAD RFQ
LUDM-78-8-40-YW M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 71 CAD RFQ
LUDM-78-8-40-BK M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 71 CAD RFQ
LUDM-78-8-40-BL M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 71 CAD RFQ
LUDM-78-8-40-OR M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 71 CAD RFQ
LUDM-78-8-50-SG M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 74 CAD RFQ
LUDM-78-8-50-YW M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 74 CAD RFQ
LUDM-78-8-50-BK M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 74 CAD RFQ
LUDM-78-8-50-BL M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 74 CAD RFQ
LUDM-78-8-50-OR M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 74 CAD RFQ
LUDM-78-8-63-SG M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 78 CAD RFQ
LUDM-78-8-63-YW M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 78 CAD RFQ
LUDM-78-8-63-BK M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 78 CAD RFQ
LUDM-78-8-63-BL M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 78 CAD RFQ
LUDM-78-8-63-OR M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 78 CAD RFQ
LUDM-78-8-80-SG M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 83 CAD RFQ
LUDM-78-8-80-YW M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 83 CAD RFQ
LUDM-78-8-80-BK M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 83 CAD RFQ
LUDM-78-8-80-BL M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 83 CAD RFQ
LUDM-78-8-80-OR M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 83 CAD RFQ
LUDM-78-10-16-SG M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 66 CAD RFQ
LUDM-78-10-16-YW M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 66 CAD RFQ
LUDM-78-10-16-BK M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 66 CAD RFQ
LUDM-78-10-16-BL M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 66 CAD RFQ
LUDM-78-10-16-OR M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 66 CAD RFQ
LUDM-78-10-20-SG M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 67 CAD RFQ
LUDM-78-10-20-YW M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 67 CAD RFQ
LUDM-78-10-20-BK M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 67 CAD RFQ
LUDM-78-10-20-BL M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 67 CAD RFQ
LUDM-78-10-20-OR M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 67 CAD RFQ
LUDM-78-10-25-SG M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 70 CAD RFQ
LUDM-78-10-25-YW M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 70 CAD RFQ
LUDM-78-10-25-BK M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 70 CAD RFQ
LUDM-78-10-25-BL M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 70 CAD RFQ
LUDM-78-10-25-OR M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 70 CAD RFQ
LUDM-78-10-32-SG M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 73 CAD RFQ
LUDM-78-10-32-YW M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 73 CAD RFQ
LUDM-78-10-32-BK M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 73 CAD RFQ
LUDM-78-10-32-BL M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 73 CAD RFQ
LUDM-78-10-32-OR M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 73 CAD RFQ
LUDM-78-10-40-SG M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 77 CAD RFQ
LUDM-78-10-40-YW M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 77 CAD RFQ
LUDM-78-10-40-BK M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 77 CAD RFQ
LUDM-78-10-40-BL M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 77 CAD RFQ
LUDM-78-10-40-OR M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 77 CAD RFQ
LUDM-78-10-50-SG M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 82 CAD RFQ
LUDM-78-10-50-YW M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 82 CAD RFQ
LUDM-78-10-50-BK M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 82 CAD RFQ
LUDM-78-10-50-BL M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 82 CAD RFQ
LUDM-78-10-50-OR M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 82 CAD RFQ
LUDM-78-10-63-SG M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 89 CAD RFQ
LUDM-78-10-63-YW M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 89 CAD RFQ
LUDM-78-10-63-BK M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 89 CAD RFQ
LUDM-78-10-63-BL M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 89 CAD RFQ
LUDM-78-10-63-OR M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 89 CAD RFQ
LUDM-78-10-80-SG M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 97 CAD RFQ
LUDM-78-10-80-YW M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 97 CAD RFQ
LUDM-78-10-80-BK M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 97 CAD RFQ
LUDM-78-10-80-BL M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 97 CAD RFQ
LUDM-78-10-80-OR M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 97 CAD RFQ
LUDM-78-12-25-SG M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 76 CAD RFQ
LUDM-78-12-25-YW M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 76 CAD RFQ
LUDM-78-12-25-BK M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 76 CAD RFQ
LUDM-78-12-25-BL M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 76 CAD RFQ
LUDM-78-12-25-OR M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 76 CAD RFQ
LUDM-78-12-32-SG M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 81 CAD RFQ
LUDM-78-12-32-YW M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 81 CAD RFQ
LUDM-78-12-32-BK M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 81 CAD RFQ
LUDM-78-12-32-BL M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 81 CAD RFQ
LUDM-78-12-32-OR M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 81 CAD RFQ
LUDM-78-12-40-SG M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 87 CAD RFQ
LUDM-78-12-40-YW M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 87 CAD RFQ
LUDM-78-12-40-BK M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 87 CAD RFQ
LUDM-78-12-40-BL M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 87 CAD RFQ
LUDM-78-12-40-OR M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 87 CAD RFQ
LUDM-78-12-50-SG M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 94 CAD RFQ
LUDM-78-12-50-YW M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 94 CAD RFQ
LUDM-78-12-50-BK M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 94 CAD RFQ
LUDM-78-12-50-BL M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 94 CAD RFQ
LUDM-78-12-50-OR M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 94 CAD RFQ
LUDM-78-12-63-SG M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 102 CAD RFQ
LUDM-78-12-63-YW M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 102 CAD RFQ
LUDM-78-12-63-BK M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 102 CAD RFQ
LUDM-78-12-63-BL M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 102 CAD RFQ
LUDM-78-12-63-OR M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 102 CAD RFQ
LUDM-78-12-80-SG M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 SG 114 CAD RFQ
LUDM-78-12-80-YW M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 YW 114 CAD RFQ
LUDM-78-12-80-BK M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BK 114 CAD RFQ
LUDM-78-12-80-BL M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 BL 114 CAD RFQ
LUDM-78-12-80-OR M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 OR 114 CAD RFQ
LUDM-93-12-25-SG M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 117 CAD RFQ
LUDM-93-12-25-YW M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 117 CAD RFQ
LUDM-93-12-25-BK M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 117 CAD RFQ
LUDM-93-12-25-BL M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 117 CAD RFQ
LUDM-93-12-25-OR M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 117 CAD RFQ
LUDM-93-12-32-SG M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 121 CAD RFQ
LUDM-93-12-32-YW M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 121 CAD RFQ
LUDM-93-12-32-BK M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 121 CAD RFQ
LUDM-93-12-32-BL M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 121 CAD RFQ
LUDM-93-12-32-OR M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 121 CAD RFQ
LUDM-93-12-40-SG M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 126 CAD RFQ
LUDM-93-12-40-YW M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 126 CAD RFQ
LUDM-93-12-40-BK M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 126 CAD RFQ
LUDM-93-12-40-BL M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 126 CAD RFQ
LUDM-93-12-40-OR M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 126 CAD RFQ
LUDM-93-12-50-SG M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 133 CAD RFQ
LUDM-93-12-50-YW M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 133 CAD RFQ
LUDM-93-12-50-BK M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 133 CAD RFQ
LUDM-93-12-50-BL M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 133 CAD RFQ
LUDM-93-12-50-OR M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 133 CAD RFQ
LUDM-93-12-63-SG M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 143 CAD RFQ
LUDM-93-12-63-YW M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 143 CAD RFQ
LUDM-93-12-63-BK M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 143 CAD RFQ
LUDM-93-12-63-BL M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 143 CAD RFQ
LUDM-93-12-63-OR M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 143 CAD RFQ
LUDM-93-12-80-SG M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 154 CAD RFQ
LUDM-93-12-80-YW M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 154 CAD RFQ
LUDM-93-12-80-BK M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 154 CAD RFQ
LUDM-93-12-80-BL M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 154 CAD RFQ
LUDM-93-12-80-OR M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 154 CAD RFQ
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
LUDM
Lever Part Nylon 6 (Various Color)
Thread Part SUM22L
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Setscrew Steel
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Serration Ring Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire or SWPB

Characteristics

  • A double arm type clamp lever made of plastic.
  • Designed in consideration of the seven principles of universal design. A shape for easy application of forces and operations.
  • About Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
  • The rotating radius is about a half of plastic clamp levers. Space-saving.
  • A serration ring made of zinc die cast is inserted into the lever body made of plastic. They also realize sufficient strength for fitting with metal thread serration.
  • There are two types of thread part materials:
    LUDM----Made of steel
    LUDMS----Made of stainless steel
  • A rich variety of thread sizes from M3 to M12 are available.
  • Five-color variations support the color universal design of machines / devices. Two-tone color of dark gray and various colors.
  • Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte black
SG Matte Silver
OR Matte orange
BL Matte blue
YW Matte yellow

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Related Products

Female screw type LUDFLUDFS with the same shape as LUDMLUDMS is available.
LUDFLUDFS

LUDMPlastic Clamp Lever, Male Screw