• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSA-M3

アルミ六角穴付きボルト

Aluminum Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 軽量
  • 高比強度

形状図

SNSAアルミ六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSA-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1650 0.24 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SNSA-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1650 0.27 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SNSA-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1650 0.3 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SNSA-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1650 0.32 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SNSA-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1650 0.39 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
SNSA-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1650 0.46 1,210 1,331 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSA
本体 A5056

用途

機器・装置の軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • アルミニウム合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
  • アルマイト処理品の製作もいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNSAアルミ六角穴付きボルト


機械的性質

A5056 SUS304
引張強さ(N/mm2) 294 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 245 205以上
伸び(%) 12 40以上
硬度(HB) 98 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

A5056 SUS304
比重 2.64 7.93
縦弾性係数(GPa) 71.7 193
比熱(J/kg・K) 904 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.064 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 112 17
線膨張係数(K-1) 24.1×10-6 17.3×10-6
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSAにはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります