• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SNSM

モリブデン六角穴付きボルト

Molybdenum Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SNSMモリブデン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSM-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 2760 1 0.93 2,730 CAD カート -
SNSM-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 2760 1 1 2,820 CAD カート -
SNSM-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 2760 1 1.2 2,930 CAD カート -
SNSM-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 2760 1 1.3 3,080 CAD カート -
SNSM-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 2760 1 1.5 3,380 CAD カート -
SNSM-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 2760 1 1.8 3,670 CAD カート -
SNSM-M4-8 4 8 7 4 3 4820 1 2.2 3,230 CAD カート -
SNSM-M4-10 4 10 7 4 3 4820 1 2.4 3,410 CAD カート -
SNSM-M4-12 4 12 7 4 3 4820 1 2.6 3,600 CAD カート -
SNSM-M4-16 4 16 7 4 3 4820 1 2.9 3,990 CAD カート -
SNSM-M4-20 4 20 7 4 3 4820 1 3.5 4,350 CAD カート -
SNSM-M4-25 4 25 7 4 3 4820 1 4.1 5,170 CAD カート -
SNSM-M5-10 5 10 8.5 5 4 7810 1 3.5 3,710 CAD カート -
SNSM-M5-12 5 12 8.5 5 4 7810 1 3.9 3,870 CAD カート -
SNSM-M5-16 5 16 8.5 5 4 7810 1 4.5 4,340 CAD カート -
SNSM-M5-20 5 20 8.5 5 4 7810 1 5.2 4,820 CAD カート -
SNSM-M5-25 5 25 8.5 5 4 7810 1 6.3 5,340 CAD カート -
SNSM-M6-12 6 12 10 6 5 11000 1 6.6 4,650 CAD カート -
SNSM-M6-16 6 16 10 6 5 11000 1 7.5 5,170 CAD カート -
SNSM-M6-20 6 20 10 6 5 11000 1 8.5 5,810 CAD カート -
SNSM-M6-25 6 25 10 6 5 11000 1 9.9 6,510 CAD カート -
SNSM-M6-30 6 30 10 6 5 11000 1 11 7,280 CAD カート -
SNSM-M8-16 8 16 13 8 6 20100 1 16 7,660 CAD カート -
SNSM-M8-20 8 20 13 8 6 20100 1 18 8,610 CAD カート -
SNSM-M8-25 8 25 13 8 6 20100 1 20 9,840 CAD カート -
SNSM-M8-30 8 30 13 8 6 20100 1 22 10,900 CAD カート -
SNSM-M8-35 8 35 13 8 6 20100 1 25 12,300 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。