• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

TGY

形状図

TGYステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
6
8
10
L1
すべて
80
100
120

単位 : mm

品番 M Lm H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TGY-86 M4 10 30 24 6 86 80 30 1000 LY-10 930 1,023 CAD カート 在庫品
TGY-108 M5 10 35 27 8 108 100 62 1000 LY-12 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
TGY-110 M5 11 30 20 10 110 100 89 1000 LY-16A 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
TGY-128 M5 10 40 32 8 128 120 74 1000 LY-12 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
TGY-130 M6 11 40 30 10 130 120 114 1000 LY-16 2,160 2,376 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

TGY
本体 ステンレス
バフ研磨

特長

  • ステンレス製の取っ手。
  • 座金LY-N(LYLY-N)と組み合わせて使用してください。
    *座金は付属していません。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    TGY----おねじ
    TG----めねじ

仕様変更のご案内

ステンレス製取っ手の仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250625_TGY_TG/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります