• カップリング
  • 共通オプション

MDR-41

ダンパロール

Damper Roll

形状図

MDRダンパロール寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L B G M 標準軸穴径
D
CAD
ダウンロード
MDR-41 41 8 10 3 1-M3 -

品番 慣性
モーメント
(kg・m2)*1
質量
(g)*1
MDR-41 4.8×10-6 23

*1: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D
5 6 6.35 8
MDR-41 ● - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

材質・仕上げ

MDR
ハブ C3604
ディスク NBR
リム SPCC
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

MDRダンパロール

MDRダンパロール


特長

  • ステッピングモータの共振領域での振動を低減します。
  • 高速域で、ステッピングモータのパルス速度への追従を助け、最高回転数を向上させます。
  • 使用可能温度:-10℃~40℃
  • 軸穴完成品。特別な加工は不要です。

選定

使用するステッピングモータのロータの慣性モーメントから、下表をもとに適合するMDRの品番を選定してください。
品番 ステッピングモータの
ロータの慣性モーメント
MDR-41 5×10-6kg・m2以下
MDR-52 1.5×10-5kg・m2以下
MDR-57 2.5×10-5kg・m2以下

制振効果

図はMDRの制振効果をステッピングモータの速度(パルス)別に測定したものです。
MDRの装着により振動が低減しています。

MDRダンパロール


商品品番一覧

MDR-41

  • MDR-41-5

MDR-52

  • MDR-52-5
  • MDR-52-6
  • MDR-52-6.35

MDR-57

  • MDR-57-6
  • MDR-57-6.35
  • MDR-57-8

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。