• プランジャ

MPS-4-Z

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

Miniature Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


MPS-4-Zの形状図

MPSミニボールプランジャ(ステンレス製)寸法図

M2・M3・M4は、本体ボール側にマイナス溝がついておりません。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MPS-4-Z M4 0.7 0.8 9 2.5 2 BB-5 2.5/13 0.5 なし 720 792 CAD カート 在庫品
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
MPS-4-Zの材質・仕上げ

MPS
本体*1 SUS304相当
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
スペーサ SUS304
スプリング SUS631J1

*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。MPS赤色・MPS-Z青色


MPS-4-Zの特長

  • ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----重荷重
    末尾記号Z----極重荷重

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

MPSミニボールプランジャ(ステンレス製)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

MPSにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります