• プランジャ

PAFS-16-M-P

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

Miniature Ball Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PAFS-16-M-Pの形状図

PAFSミニボールプランジャ(ステンレス製)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン
BB
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ止め タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PAFS-16-M-P M16 2 2.5 24 9.5 8 BB-12 29/98 24 あり 重荷重 960 1,056 CAD カート 実働5日目出荷
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
PAFS-16-M-Pの材質・仕上げ

PAFS-L PAFS-L-P PAFS-M PAFS-M-P PAFS-H PAFS-H-P
本体 SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7*1
テンパカラー(きつね色)
SUSXM7*1
テンパカラー(きつね色)
ボール SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C*1
(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)
SUS440C*1
(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
スプリング SUS631J1 SUS631J1 SUS631J1 SUS631J1 SUS631J1 SUS631J1
ゆるみ止め ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11) ナイロン溶着(ナイロン11)

*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。


PAFS-16-M-Pの特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
  • ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
  • 本体・ボール・スプリングはステンレス製。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。
商品記号 荷重タイプ ゆるみ止め
PAFS-L 軽荷重 なし
PAFS-L-P 軽荷重 あり
PAFS-M 重荷重 なし
PAFS-M-P 重荷重 あり
PAFS-H 極重荷重 なし
PAFS-H-P 極重荷重 あり

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PAFSミニボールプランジャ(ステンレス製)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PAFSにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります