• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPS-H

樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)

Plastic Screw PPS / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPS-H樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
10
12
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPS-M4-8-H 4 8 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.33 330 CAD カート カート -
SPS-M4-10-H 4 10 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.36 360 CAD カート カート -
SPS-M4-12-H 4 12 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.4 420 CAD カート カート -
SPS-M4-15-H 4 15 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.46 480 CAD カート カート -
SPS-M4-20-H 4 20 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.53 540 CAD カート カート -
SPS-M4-25-H 4 25 7 2.8 全ねじ 980 0.71 10 0.62 600 CAD カート カート -
SPS-M5-8-H 5 8 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.54 540 CAD カート カート -
SPS-M5-10-H 5 10 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.59 540 CAD カート カート -
SPS-M5-12-H 5 12 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.64 600 CAD カート カート -
SPS-M5-15-H 5 15 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.75 740 CAD カート カート -
SPS-M5-20-H 5 20 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.86 890 CAD カート カート -
SPS-M5-25-H 5 25 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 0.99 1,130 CAD カート カート -
SPS-M5-30-H 5 30 8 3.5 全ねじ 1570 1.42 10 1.1 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-10-H 6 10 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 0.96 890 CAD カート カート -
SPS-M6-12-H 6 12 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1 1,040 CAD カート カート -
SPS-M6-15-H 6 15 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.2 1,180 CAD カート カート -
SPS-M6-20-H 6 20 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.3 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-25-H 6 25 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.5 1,770 CAD カート カート -
SPS-M6-30-H 6 30 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 1.7 2,070 CAD カート カート -
SPS-M6-40-H 6 40 10 4 全ねじ 2250 2.11 10 2.1 2,660 CAD カート カート -
SPS-M8-15-H 8 15 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 2.4 1,040 CAD カート カート -
SPS-M8-20-H 8 20 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 2.7 1,180 CAD カート カート -
SPS-M8-25-H 8 25 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 3.1 1,480 CAD カート カート -
SPS-M8-30-H 8 30 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 3.4 1,770 CAD カート カート -
SPS-M8-40-H 8 40 13 5.5 全ねじ 3720 5.29 5 4.1 2,220 CAD カート カート -
SPS-M8-50-H 8 50 13 5.5 27 3720 5.29 5 4.8 2,660 CAD カート カート -
SPS-M10-20-H 10 20 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 5.1 740 CAD カート カート -
SPS-M10-25-H 10 25 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 5.6 770 CAD カート カート -
SPS-M10-30-H 10 30 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 6.2 860 CAD カート カート -
SPS-M10-40-H 10 40 17 7 全ねじ 5890 11.8 1 7.2 890 CAD カート カート -
SPS-M10-50-H 10 50 17 7 27 5890 11.8 1 8.3 950 CAD カート カート -
SPS-M12-20-H 12 20 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 7.3 1,420 CAD カート カート -
SPS-M12-25-H 12 25 19 8 全ねじ 7850 20.6 1 8 1,660 CAD カート カート -
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
SPS-H
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。