寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 7.2 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 7.8 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 9 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 10 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 12 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 20 | 14 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 16 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 18 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 20 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 12 | 20 | 22 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLHS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50以上 |



/11576_1.jpg?upd=20261001145233&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)