Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | L1 | D | F | D1 | T | h | Mass (g) | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOS-M3-15-B | M3 | 0.5 | 15 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 0.8 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M3-20-B | M3 | 0.5 | 20 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1.1 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M3-25-B | M3 | 0.5 | 25 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1.4 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M3-30-B | M3 | 0.5 | 30 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1.6 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M3-35-B | M3 | 0.5 | 35 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1.9 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M4-15-B | M4 | 0.7 | 15 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 1.5 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M4-20-B | M4 | 0.7 | 20 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 1.8 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M4-25-B | M4 | 0.7 | 25 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 2.1 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M4-30-B | M4 | 0.7 | 30 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 2.4 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M4-35-B | M4 | 0.7 | 35 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 2.7 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M4-40-B | M4 | 0.7 | 40 | - | 4 | 3 | - | - | 1.2 | 3 | 6.01 | CAD | Cart |
SPOS-M5-15-B | M5 | 0.8 | 15 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M5-20-B | M5 | 0.8 | 20 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 3.5 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M5-25-B | M5 | 0.8 | 25 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 3.8 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M5-30-B | M5 | 0.8 | 30 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M5-35-B | M5 | 0.8 | 35 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 4.3 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M5-40-B | M5 | 0.8 | 40 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 4.5 | 6.93 | CAD | Cart |
SPOS-M6-15-B | M6 | 1 | 15 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 3.2 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-20-B | M6 | 1 | 20 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 5 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-25-B | M6 | 1 | 25 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 6.8 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-30-B | M6 | 1 | 30 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 7 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-35-B | M6 | 1 | 35 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 7.1 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-40-B | M6 | 1 | 40 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 7.3 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-45-B | M6 | 1 | 45 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 7.5 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 7.7 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M6-60-B | M6 | 1 | 60 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 8 | 7.56 | CAD | Cart |
SPOS-M8-20-B | M8 | 1.25 | 20 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 13 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-25-B | M8 | 1.25 | 25 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 14 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 15 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-35-B | M8 | 1.25 | 35 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 15.7 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 16.3 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-45-B | M8 | 1.25 | 45 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 17 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 17.7 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M8-60-B | M8 | 1.25 | 60 | - | 8 | 4 | - | - | 3 | 19 | 8.99 | CAD | Cart |
SPOS-M10-35-B | M10 | 1.5 | 35 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 23 | 9.93 | CAD | Cart |
SPOS-M10-40-B | M10 | 1.5 | 40 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 24 | 9.93 | CAD | Cart |
SPOS-M10-45-B | M10 | 1.5 | 45 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 26.8 | 9.93 | CAD | Cart |
SPOS-M10-50-B | M10 | 1.5 | 50 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 29.5 | 9.93 | CAD | Cart |
SPOS-M10-60-B | M10 | 1.5 | 60 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 35 | 9.93 | CAD | Cart |
SPOS-M12-50-B | M12 | 1.75 | 50 | - | 12 | 4 | - | - | 4 | 42 | 10.09 | CAD | Cart |
SPOS-M12-60-B | M12 | 1.75 | 60 | - | 12 | 4 | - | - | 4 | 50.5 | 10.09 | CAD | Cart |
SPOS-M12-70-B | M12 | 1.75 | 70 | - | 12 | 4 | - | - | 4 | 59 | 10.09 | CAD | Cart |
Material/Finish
SPOS | |
---|---|
Main Body | SUS303 |
Characteristics
- Post for tensile coil spring.
-
There are bore type and groove type.
SPOS-A----Bore type
SPOS-B----Groove type