• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SCS-N/クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール

Clamping Screw with Special Material Ball

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-F(SCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCS-Nクランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCS-M3-5-N M3 0.5 5.2 1.5 1.5 0.1 550 605 CAD カート 在庫品
SCS-M3-10-N M3 0.5 10.2 1.5 1.5 0.3 550 605 CAD カート 在庫品
SCS-M4-6-N M4 0.7 6.5 2.38 2 0.4 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M4-10-N M4 0.7 10.5 2.38 2 0.7 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M4-16-N M4 0.7 16.5 2.38 2 1 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M5-8-N M5 0.8 8.6 3.18 2.5 0.8 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M5-12-N M5 0.8 12.6 3.18 2.5 1.3 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M5-20-N M5 0.8 20.6 3.18 2.5 2.3 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M6-10-N M6 1 10.8 3.97 3 1.5 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M6-16-N M6 1 16.8 3.97 3 2.5 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M6-20-N M6 1 20.8 3.97 3 3.4 490 539 CAD カート 在庫品
SCS-M6-25-N M6 1 25.8 3.97 3 4 490 539 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCS-N プラスティックボール
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール ポリアセタール

特長

  • 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります