• プランジャ

PSS-6-2

スモールプランジャ

Small Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PSS-6-2の形状図

PSSスモールプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSS-6-2 M6 1 1.5 13 3.2 3 BB-8 2.9/9.8 1.5 あり 軽荷重 370 407 CAD カート 在庫品
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
PSS-6-2の材質・仕上げ

PSS-1*1 PSS-2*1
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C
(硬度56-60HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C
(硬度56-60HRC)
三価クロメート処理
スプリング SWPB SWPB
ゆるみ
止め
ナイロンロック ナイロンロック

*1: PSS-1とPSS-2とを区別するため、ピンの表面処理を変えています。


PSS-6-2の特長

  • PSSS-1 PSSS-3はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • PSS-2 PSS-1はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 材質 荷重タイプ
PSS-2 スティール 軽荷重
PSS-1 スティール 重荷重
PSSS-1 ステンレス 重荷重
PSSS-3 ステンレス 極重荷重

使用例

PSSスモールプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSSスモールプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PSSにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります