• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 軽量

SNFTG

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ

High Intensity Titanium Alloy Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

  • クリーン
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量

形状図

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNFTG-M3-6 3 6 6 1.75 4170 1 0.33 140 CAD カート -
SNFTG-M3-8 3 8 6 1.75 4170 1 0.38 150 CAD カート -
SNFTG-M3-10 3 10 6 1.75 4170 1 0.42 170 CAD カート -
SNFTG-M3-12 3 12 6 1.75 4170 1 0.47 190 CAD カート -
SNFTG-M3-15 3 15 6 1.75 4170 1 0.6 210 CAD カート -
SNFTG-M3-20 3 20 6 1.75 4170 1 0.68 230 CAD カート -
SNFTG-M4-8 4 8 8 2.3 7520 1 0.73 200 CAD カート -
SNFTG-M4-10 4 10 8 2.3 7520 1 0.82 220 CAD カート -
SNFTG-M4-12 4 12 8 2.3 7520 1 0.92 230 CAD カート -
SNFTG-M4-15 4 15 8 2.3 7520 1 1.1 260 CAD カート -
SNFTG-M4-20 4 20 8 2.3 7520 1 1.3 290 CAD カート -
SNFTG-M4-25 4 25 8 2.3 7520 1 1.5 320 CAD カート -
SNFTG-M5-8 5 8 10 2.8 11900 1 1.4 290 CAD カート -
SNFTG-M5-10 5 10 10 2.8 11900 1 1.5 320 CAD カート -
SNFTG-M5-12 5 12 10 2.8 11900 1 1.6 340 CAD カート -
SNFTG-M5-15 5 15 10 2.8 11900 1 1.9 360 CAD カート -
SNFTG-M5-20 5 20 10 2.8 11900 1 2.2 410 CAD カート -
SNFTG-M5-25 5 25 10 2.8 11900 1 2.6 490 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNFTG
本体 Ti-15-3-3-3(βチタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNFTG高強度チタン十字穴付き皿小ねじ


物性

Ti-15-3-3-3(βチタン)
比重 4.8
縦弾性係数(GPa) 90
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

Ti-15-3-3-3(βチタン)
引張強さ(N/mm2 705-945
0.2%耐力(N/mm2 690-835
伸び(%) 12以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。