Specs/CAD
Select
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | Dw | tw | s1 | Tooth No. | Max. Load*1 (N) |
Max. Clamping Force*1 (kN) |
Mass (g) |
Body Color |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDMS-52-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-12-LW20-BL | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-12-LW20-YW | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 22 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-16-LW20-BL | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-16-LW20-YW | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-20-LW20-BL | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-20-LW20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 23 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-25-LW20-BL | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-25-LW20-YW | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-32-LW20-BL | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-32-LW20-YW | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 24 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | BK | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-40-LW20-BL | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | BL | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | OR | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | SG | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-40-LW20-YW | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 25 | YW | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 27 | BK | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-50-LW20-BL | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 27 | BL | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 27 | OR | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 27 | SG | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-5-50-LW20-YW | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 72 | 2.7 | 27 | YW | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-12-LW20-BL | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-12-LW20-YW | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-16-LW20-BL | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-16-LW20-YW | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-20-LW20-BL | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-20-LW20-YW | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 24 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-25-LW20-BL | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-25-LW20-YW | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 25 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 26 | BK | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-32-LW20-BL | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 26 | BL | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 26 | OR | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 26 | SG | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-32-LW20-YW | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 26 | YW | 11.14 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | BK | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-40-LW20-BL | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | BL | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | OR | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | SG | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-40-LW20-YW | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 27 | YW | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 29 | BK | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-50-LW20-BL | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 29 | BL | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 29 | OR | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 29 | SG | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-52-6-50-LW20-YW | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 120 | 3.8 | 29 | YW | 11.43 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 52 | BK | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-16-LW25-BL | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 52 | BL | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 52 | OR | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 52 | SG | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-16-LW25-YW | M8 | 1.25 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 52 | YW | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 53 | BK | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-20-LW25-BL | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 53 | BL | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 53 | OR | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 53 | SG | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-20-LW25-YW | M8 | 1.25 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 53 | YW | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 55 | BK | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-25-LW25-BL | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 55 | BL | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 55 | OR | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 55 | SG | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-25-LW25-YW | M8 | 1.25 | 25 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 55 | YW | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 57 | BK | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-32-LW25-BL | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 57 | BL | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 57 | OR | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 57 | SG | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-32-LW25-YW | M8 | 1.25 | 32 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 57 | YW | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 59 | BK | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-40-LW25-BL | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 59 | BL | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 59 | OR | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 59 | SG | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-40-LW25-YW | M8 | 1.25 | 40 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 59 | YW | 14.98 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 62 | BK | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-50-LW25-BL | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 62 | BL | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 62 | OR | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 62 | SG | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-50-LW25-YW | M8 | 1.25 | 50 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 62 | YW | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 66 | BK | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-63-LW25-BL | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 66 | BL | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 66 | OR | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 66 | SG | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-67-8-63-LW25-YW | M8 | 1.25 | 63 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 230 | 7 | 66 | YW | 15.75 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | BK | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-20-LW30-BL | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | BL | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | OR | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | SG | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-20-LW30-YW | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 83 | YW | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 86 | BK | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-25-LW30-BL | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 86 | BL | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 86 | OR | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 86 | SG | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-25-LW30-YW | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 86 | YW | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 89 | BK | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-32-LW30-BL | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 89 | BL | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 89 | OR | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 89 | SG | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-32-LW30-YW | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 89 | YW | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 93 | BK | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-40-LW30-BL | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 93 | BL | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 93 | OR | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 93 | SG | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-40-LW30-YW | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 93 | YW | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 98 | BK | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-50-LW30-BL | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 98 | BL | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 98 | OR | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 98 | SG | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-50-LW30-YW | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 98 | YW | 18.35 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 104 | BK | 19.40 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-63-LW30-BL | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 104 | BL | 19.40 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 104 | OR | 19.40 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 104 | SG | 19.40 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-63-LW30-YW | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 104 | YW | 19.40 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | BK | 20.65 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-80-LW30-BL | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | BL | 20.65 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | OR | 20.65 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | SG | 20.65 | CAD | Cart |
LUDMS-78-10-80-LW30-YW | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 390 | 11 | 113 | YW | 20.65 | CAD | Cart |
*1: About the definition of max. load / max. clamping force ⇒Using the Clamp Lever / Tension Lever
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
LUDMS-LW | |
---|---|
Lever Part | Nylon 6 (Various Color) |
Thread Part | SUS303 |
Plain Washer | SUS303 |
Setscrew | Stainless Steel |
Serration Ring | Zinc Die Cast |
Spring | Stainless Steel Wire |
Characteristics
- Double arm type plastic clamp lever with plain washer.
- Plain washers are built into the relief cut section to prevent them from falling off. This also eliminates the need to mount washers.
- The outside diameter of the plain washer is about 3 times the screw diameter. This provides a sufficient seating surface for the tightening area.
- Suitable for tightening resin components or slotted components where the seating surface pressure cannot be increased.
- Designed to incorporate the 7 principles of Universal Design. The shape allows easy operation and application of force.
- Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
- Rotating radius is about half that of conventional plastic clamp levers. Space-saving.
- The zinc die cast serration ring is inserted into the plastic lever main unit. It achieves sufficient fitting strength with the metal screw serrations.
- Five color variations support the color universal design of machines and devices. Two-tone color: dark gray and various colors.
- Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol | Lever Part Color |
---|---|
BK | Matte Black |
SG | Matte Silver |
OR | Matte Orange |
BL | Matte Blue |
YW | Matte Yellow |