• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 装飾

SWAS-RW

ロゼットワッシャ

Rosette Washer

形状図

SWAS-RWロゼットワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び D d t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWAS-3-RW 3 10 3.5 2 10 0.74 800 CAD カート カート -
SWAS-4-RW 4 12 4.5 2.5 10 1.1 840 CAD カート カート -
SWAS-5-RW 5 14 5.5 3 10 1.9 1,070 CAD カート カート -
SWAS-6-RW 6 16 6.5 3.5 10 3.0 1,170 CAD カート カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-RW
本体 SUS303

用途

装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止

特長

  • 皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
  • 滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。

使用例

SRFXSと組み合わせて。

SWAS-RWロゼットワッシャ