Specs/CAD
Select
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Tooth No. | Max. load (N) |
Max. tightening force (kN) |
Lever Part Color |
Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-6-12-SG-CSG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SG-CSG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SG-CSG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SG-CSG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SG-CSG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SG-CSG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SG-CSG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-SG-CBK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SG-CBK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SG-CBK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SG-CBK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SG-CBK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SG-CBK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SG-CBK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-SG-COR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SG-COR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SG-COR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SG-COR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SG-COR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SG-COR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SG-COR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-BK-CSG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-BK-CSG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-BK-CSG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-BK-CSG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-BK-CSG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-BK-CSG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-BK-CSG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-BK-CBK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-BK-CBK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-BK-CBK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-BK-CBK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-BK-CBK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-BK-CBK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-BK-CBK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-BK-COR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-BK-COR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-BK-COR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-BK-COR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-BK-COR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-BK-COR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-BK-COR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-OR-CSG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-OR-CSG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-OR-CSG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-OR-CSG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-OR-CSG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-OR-CSG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-OR-CSG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-OR-CBK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-OR-CBK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-OR-CBK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-OR-CBK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-OR-CBK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-OR-CBK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-OR-CBK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-OR-COR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-OR-COR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-OR-COR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-OR-COR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-OR-COR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-OR-COR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-OR-COR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | OR | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-YW-CSG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-YW-CSG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-YW-CSG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-YW-CSG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-YW-CSG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-YW-CSG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-YW-CSG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-YW-CBK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-YW-CBK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-YW-CBK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-YW-CBK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-YW-CBK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-YW-CBK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-YW-CBK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-YW-COR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-YW-COR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-YW-COR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-YW-COR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-YW-COR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-YW-COR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-YW-COR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-SK-CSG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SK-CSG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SK-CSG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SK-CSG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SK-CSG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SK-CSG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SK-CSG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-SK-CBK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SK-CBK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SK-CBK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SK-CBK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SK-CBK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SK-CBK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SK-CBK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-12-SK-COR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-16-SK-COR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-20-SK-COR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 17 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-25-SK-COR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 18 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-32-SK-COR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 19 | 7.54 | CAD | Cart |
LECM-6-40-SK-COR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 21 | 8.14 | CAD | Cart |
LECM-6-50-SK-COR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 22 | 8.14 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
LECM-C | |
---|---|
Lever Part | Nylon 6 (Various Color) |
Thread Part | SUM22L Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
Push Button | Nylon 6 (Various Color) |
Serration Ring (Insert) | Zinc Die Cast |
Spring | Stainless Steel Wire or SWPB |
Characteristics
- A clamp lever - miniature type with push button. Male screw type.
- When the lever part is pulled up for position adjustment, the force is easily transmitted to help the operation if a push button is available.
- The product development was conducted with LCA, Life Cycle Assessment, in consideration for environmental load, especially for global warming.
- Greenhouse effect gas emission is reduced by 6.5 % compared to conventional products.
- A serration ring made of zinc die cast is inserted into the lever body made of plastic. They also realize sufficient strength for fitting with metal thread serration.
-
There are two types of thread part materials:
LECM-C----Made of steel
LECMS-C----Made of stainless steel
- Five color variations for the lever part and three for the push button are available. They can be selected by the symbol of the part number.
- Color variations of the lever part
Symbol | Lever Part Color |
---|---|
BK | Matte black |
SG | Matte silver |
OR | Matte orange |
YW | Matte yellow |
SK | Matte Transparent |
- Operation Button Color Variations
Symbol | Operation Button Color |
---|---|
CBK | Matte black |
CSG | Matte silver |
COR | Matte orange |