Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Tooth No. | Max. load (N) |
Max. tightening force (kN) |
Lever Part Color |
Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMS-8B-20-BK-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-BK-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-BK-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-BK-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-BK-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-BK-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-BK-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-BK-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-BK-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-BK-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-BK-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-BK-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-BK-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-BK-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-BK-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-BK-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-BK-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-BK-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-BK-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-BK-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-BK-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | BK | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-OR-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-OR-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-OR-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-OR-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-OR-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-OR-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-OR-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-OR-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-OR-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-OR-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-OR-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-OR-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-OR-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-OR-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-OR-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-OR-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-OR-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-OR-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-OR-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-OR-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-OR-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | OR | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-SG-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-SG-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-SG-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-SG-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-SG-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-SG-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-SG-CBK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-SG-COR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-SG-COR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-SG-COR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-SG-COR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-SG-COR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-SG-COR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-SG-COR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
LEMS-8B-20-SG-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 62 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-25-SG-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 63 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-32-SG-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 66 | 19.88 | CAD | Cart |
LEMS-8B-40-SG-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 70 | 20.30 | CAD | Cart |
LEMS-8B-50-SG-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 73 | 20.71 | CAD | Cart |
LEMS-8B-63-SG-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 77 | 25.84 | CAD | Cart |
LEMS-8B-80-SG-CSG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | SG | 82 | 27.66 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
LEM-C | LEMS-C | |
---|---|---|
Lever Part | Nylon 6 (Various Color) | Nylon 6 (Various Color) |
Thread Part | SUM22L Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
SUS303 |
Push Button | Nylon 6 (Various Color) | Nylon 6 (Various Color) |
Setscrew | SUS303 | SUS303 |
Serration Ring (Insert) |
Zinc die cast | Zinc die cast |
Spring | SWPB | Stainless Steel Wire |
Characteristics
- A plastic clamp lever with push button. Male screw type.
- When the lever part is pulled up for position adjustment, the force is easily transmitted to help the operation if a push button is available.
- A serration ring made of zinc die cast is inserted into the lever body made of plastic. They also realize sufficient strength for fitting with metal thread serration.
- A rich variety of thread sizes from M3 to M12 are available.
-
There are two types of thread part materials:
LEM-C----Made of steel
LEMS-C----Made of stainless steel
- Three color variations for the lever part and three for the push button are available. Each color can be selected by the symbol of the part number.
- Color variations of the lever part
Symbol | Lever Part Color |
---|---|
BK | Matte black |
SG | Matte silver |
OR | Matte orange |
- Operation Button Color Variations
Symbol | Operation Button Color |
---|---|
CBK | Matte black |
CSG | Matte silver |
COR | Matte orange |