AHC

AHC 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2ヵ所

AHC

  • 軸穴(H8)および2ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
  • 軸穴径は1mm単位で指定できます。
  • 追加工サービス AHC 対象商品
    PH HSN D F ―- 鋳鉄ハブ
    HDA  AV AH ―― アルミニウムハブ
    PHS  HSM ――― ステンレスハブ
  • 軸穴径dはハンドルの呼びサイズにより最小・最大を設定しています。
    その範囲内で軸穴径をご指定ください。dは1mm単位で指定できます。
  • 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
  • 押しねじ穴のねじ径・位置は軸穴径により決定します。
  • 単位:mm
    d M X*
    min. max.
    10 15 M5 7.5
    16 22 M6 9
    23 30 M8 12
    31 35 M10 15

    *ハンドルの種類により異なることがあります。

  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法・手数料

単位:mm
呼びサイズ
D
軸穴径dH8 手数料(円)
セットスクリューなし セットスクリューつき
min. max. 鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ 鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ
80 10 15 960 860 2,020 1,160 1,060 2,320
100 10 17 960 860 2,020 1,160 1,060 2,320
125 12 20 960 860 2,020 1,160 1,060 2,320
140 14 22 960 860 2,020 1,160 1,060 2,320
150 14 22 960 - - 1,160 - -
160 14 24 960 860 2,020 1,160 1,060 2,320
200 16 25 1,150 1,060 2,400 1,350 1,260 2,700
250 20 30 1,350 1,250 2,940 1,550 1,450 3,240
300 20 35 1,350 1,250 - 1,550 1,450 -
315 20 35 1,350 - - 1,550 - -

ご注文にあたって

追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。