ASC

ASC 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1ヵ所

ASC

  • 角穴(H11)および1ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
  • 角穴は標準角穴径から指定できます。
  • 押しねじ穴・セットスクリューの有無が選択できます。
    ASC-M-P ―――――――― 押しねじ穴つき・セットスクリューつき
    ASC-M ――――――――― 押しねじ穴つき
    ASC ―――――――――― 押しねじ穴なし
  • 追加工サービス ASC 対象商品
    PH  HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
    HDA  AV AH ―― アルミニウムハブ
    PHS  HSM ―――― ステンレスハブ
  • ハンドルの呼びサイズにより標準角穴径Bを設定してます。
  • 角穴の角部は円弧状に面取りをしています。
  • 押しねじ穴径・位置は標準角穴径により決定します。
  • 単位:mm
    B C M X*
    6 8.25 M4 6
    8 11.05 M4 6
    10 13.70 M4 6
    11 15.45 M5 7.5
    12 16.85 M5 7.5
    13 17.90 M5 7.5
    14 19.20 M5 7.5
    15 20.70 M5 7.5
    17 23.10 M6 9
    19 26.10 M6 9
    22 29.60 M6 9

    *ハンドルの種類により異なることがあります。

  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法・手数料

単位:mm
呼びサイズ
D
標準角穴寸法
BH11
手数料(円)
セットスクリューなし セットスクリューつき
鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ 鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ
80 6・8・10・11・12 770 670 1,640 920 820 1,840
100 6・8・10・11・12 770 670 1,640 920 820 1,840
125 12・13・14 770 670 1,640 920 820 1,840
140 12・13・14 770 670 1,640 920 820 1,840
150 12・13・14 770 - - 920 - -
160 14・15・17 770 670 1,640 920 820 1,840
200 17・19 1,060 860 2,020 1,210 1,010 2,220
250 19・22 1,150 960 2,580 1,300 1,110 2,780
300 19・22 1,150 960 - 1,300 1,110 -
315 19・22 1,150 - - 1,300 - -

ご注文にあたって

追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。

押しねじ穴が必要な場合は、品番の最後に -M をつけてください。