• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

Socket Head Cap Screws with Small Head (Inch Thread)

SNSS-SD(INCH)

  • スペース

形状図

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-#4-40-3/16-SD No.4-40UNC 3/16 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.48 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-1/4-SD No.4-40UNC 1/4 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.54 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-5/16-SD No.4-40UNC 5/16 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.60 1,730 1,903 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-3/8-SD No.4-40UNC 3/8 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.66 1,730 1,903 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-1/2-SD No.4-40UNC 1/2 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.72 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-5/8-SD No.4-40UNC 5/8 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.78 1,790 1,969 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#4-40-3/4-SD No.4-40UNC 3/4 0.161 0.112 3/32 全ねじ 10 0.84 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#6-32-1/4-SD No.6-32UNC 1/4 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 0.73 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#6-32-5/16-SD No.6-32UNC 5/16 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 0.83 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#6-32-3/8-SD No.6-32UNC 3/8 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 0.93 1,980 2,178 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#6-32-1/2-SD No.6-32UNC 1/2 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 1 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#6-32-5/8-SD No.6-32UNC 5/8 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 1.1 2,110 2,321 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#6-32-3/4-SD No.6-32UNC 3/4 0.205 0.138 7/64 全ねじ 10 1.2 2,230 2,453 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#6-32-7/8-SD No.6-32UNC 7/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.3 2,230 2,453 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#6-32-1-SD No.6-32UNC 1 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.4 2,240 2,464 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#8-32-1/4-SD No.8-32UNC 1/4 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 0.98 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-5/16-SD No.8-32UNC 5/16 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 1.1 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-3/8-SD No.8-32UNC 3/8 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 1.3 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-1/2-SD No.8-32UNC 1/2 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 1.5 2,050 2,255 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-5/8-SD No.8-32UNC 5/8 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 1.7 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-3/4-SD No.8-32UNC 3/4 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 1.9 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#8-32-7/8-SD No.8-32UNC 7/8 0.226 0.164 9/64 全ねじ 10 2.1 2,250 2,475 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#8-32-1-SD No.8-32UNC 1 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.3 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-24-1/4-SD No.10-24UNC 1/4 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 1.6 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-24-5/16-SD No.10-24UNC 5/16 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 1.8 2,110 2,321 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-24-3/8-SD No.10-24UNC 3/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.1 2,120 2,332 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-24-1/2-SD No.10-24UNC 1/2 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.3 2,140 2,354 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-24-5/8-SD No.10-24UNC 5/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.6 2,330 2,563 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-24-3/4-SD No.10-24UNC 3/4 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.8 2,600 2,860 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-24-7/8-SD No.10-24UNC 7/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 3.1 2,650 2,915 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-24-1-SD No.10-24UNC 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.3 2,730 3,003 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-32-1/4-SD No.10-32UNF 1/4 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 1.1 2,210 2,431 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-5/16-SD No.10-32UNF 5/16 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 1.5 2,190 2,409 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-3/8-SD No.10-32UNF 3/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 1.9 2,050 2,255 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-1/2-SD No.10-32UNF 1/2 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.3 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-5/8-SD No.10-32UNF 5/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 2.7 2,230 2,453 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-3/4-SD No.10-32UNF 3/4 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 3.1 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
SNSS-#10-32-7/8-SD No.10-32UNF 7/8 0.270 0.190 5/32 全ねじ 10 3.5 2,360 2,596 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-#10-32-1-SD No.10-32UNF 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.9 2,420 2,662 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-1/4-SD 1/4-20UNC 1/4 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 3.1 2,540 2,794 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-5/16-SD 1/4-20UNC 5/16 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 3.6 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-3/8-SD 1/4-20UNC 3/8 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 4.1 2,470 2,717 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-1/2-SD 1/4-20UNC 1/2 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 4.6 2,420 2,662 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-5/8-SD 1/4-20UNC 5/8 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 5.1 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-3/4-SD 1/4-20UNC 3/4 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 5.6 2,650 2,915 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-1/4-20-7/8-SD 1/4-20UNC 7/8 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 6.1 2,740 3,014 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-1-SD 1/4-20UNC 1 0.335 0.250 3/16 全ねじ 10 6.6 2,870 3,157 CAD カート カート 在庫品
SNSS-1/4-20-1 1/4-SD 1/4-20UNC 1-1/4 0.335 0.250 3/16 1 10 7.1 3,070 3,377 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-5/16-18-1/2-SD 5/16-18UNC 1/2 0.420 0.312 1/4 全ねじ 10 7.6 3,190 3,509 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-5/16-18-5/8-SD 5/16-18UNC 5/8 0.420 0.312 1/4 全ねじ 10 8.6 3,340 3,674 CAD カート カート 在庫品
SNSS-5/16-18-3/4-SD 5/16-18UNC 3/4 0.420 0.312 1/4 全ねじ 10 9.6 3,570 3,927 CAD カート カート 在庫品
SNSS-5/16-18-7/8-SD 5/16-18UNC 7/8 0.420 0.312 1/4 全ねじ 10 10 3,670 4,037 CAD カート カート 在庫品
SNSS-5/16-18-1-SD 5/16-18UNC 1 0.420 0.312 1/4 全ねじ 10 11 3,900 4,290 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-5/16-18-1 1/4-SD 5/16-18UNC 1-1/4 0.420 0.312 1/4 1.12 10 12 4,360 4,796 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-SD(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじを使用する機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • インチねじタイプ。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)(SKH(INCH))をご使用ください。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

ねじ有効断面積

品番 ねじ有効断面積(in2) ねじ有効断面積(mm2)
SNSS-#4-40-SD 0.0061 3.95
SNSS-#6-32-SD 0.0092 5.95
SNSS-#8-32-SD 0.014 9.15
SNSS-#10-24-SD 0.018 11.5
SNSS-#10-32-SD 0.02 13
SNSS-1/4-20-SD 0.032 20.8
SNSS-5/16-18-SD 0.053 34.2

関連商品

インチねじ専用六角レンチSKH(INCH)があります。SKH(INCH)

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります