Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Tooth No. | Max. load (N) |
Max. tightening force (kN) |
Lever Part Color |
Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-10A-20-BK-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-BK-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-BK-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-BK-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-BK-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-BK-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-BK-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-BK-COR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-BK-COR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-BK-COR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-BK-COR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-BK-COR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-BK-COR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-BK-COR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-BK-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-BK-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-BK-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-BK-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-BK-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-BK-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-BK-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | BK | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-OR-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-OR-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-OR-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-OR-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-OR-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-OR-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-OR-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-OR-COR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-OR-COR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-OR-COR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-OR-COR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-OR-COR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-OR-COR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-OR-COR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-OR-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-OR-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-OR-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-OR-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-OR-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-OR-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-OR-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | OR | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-SG-CBK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-SG-CBK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-SG-CBK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-SG-CBK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-SG-CBK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-SG-CBK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-SG-CBK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-SG-COR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-SG-COR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-SG-COR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-SG-COR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-SG-COR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-SG-COR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-SG-COR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-20-SG-CSG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 43 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-25-SG-CSG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 46 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-32-SG-CSG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 50 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-40-SG-CSG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 52 | 10.44 | CAD | Cart |
LEM-10A-50-SG-CSG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 57 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-63-SG-CSG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 64 | 11.56 | CAD | Cart |
LEM-10A-80-SG-CSG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 240 | 11 | SG | 84 | 11.56 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
LEM-C | |
---|---|
Lever Part | Nylon 6 (Various Color) |
Thread Part | SUM22L Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
Push Button | Nylon 6 (Various Color) |
Setscrew | SUS303 |
Serration Ring (Insert) | Zinc Die Cast |
Spring | Stainless Steel Wire or SWPB |
Characteristics
- A plastic clamp lever with push button. Male screw type.
- When the lever part is pulled up for position adjustment, the force is easily transmitted to help the operation if a push button is available.
- A serration ring made of zinc die cast is inserted into the lever body made of plastic. They also realize sufficient strength for fitting with metal thread serration.
- A rich variety of thread sizes from M3 to M12 are available.
-
There are two types of thread part materials:
LEM-C----Made of steel
LEMS-C----Made of stainless steel
- Three color variations for the lever part and three for the push button are available. Each color can be selected by the symbol of the part number.
- Color variations of the lever part
Symbol | Lever Part Color |
---|---|
BK | Matte black |
SG | Matte silver |
OR | Matte orange |
- Operation Button Color Variations
Symbol | Operation Button Color |
---|---|
CBK | Matte black |
CSG | Matte silver |
COR | Matte orange |