• Clamp Levers

LUDMS

Plastic Clamp Lever, Male Screw

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

Dimension Drawing

LUDMSPlastic Clamp Levers, Male Screw寸法図

*1: Setscrew head shapes have been changed from hex sockets to hexalobular sockets.

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
All
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Lever Part
Color
All
BK
BL
OR
SG
YW

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch Lm W H H' h s T D d Tooth No. Max. load
(N)
Max. tightening force
(kN)
Lever Part
Color
Mass
(g)
Price
(USD)
CAD
Download
Add to Cart
LUDMS-52-3-6-BK M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-6-BL M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-6-OR M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-6-SG M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-6-YW M3 0.5 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-8-BK M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-8-BL M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-8-OR M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-8-SG M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-8-YW M3 0.5 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 15 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-10-BK M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-10-BL M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-10-OR M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-10-SG M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-10-YW M3 0.5 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-12-BK M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-12-BL M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-12-OR M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-12-SG M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-12-YW M3 0.5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-16-BK M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-16-BL M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-16-OR M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-16-SG M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-3-16-YW M3 0.5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-10-BK M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-10-BL M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-10-OR M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-10-SG M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-10-YW M4 0.7 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-12-BK M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-12-BL M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-12-OR M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-12-SG M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-12-YW M4 0.7 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-16-BK M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-16-BL M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-16-OR M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-16-SG M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-16-YW M4 0.7 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-20-BK M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-20-BL M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-20-OR M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-20-SG M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-20-YW M4 0.7 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 16 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-25-BK M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-25-BL M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-25-OR M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-25-SG M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-25-YW M4 0.7 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-32-BK M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-32-BL M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-32-OR M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-32-SG M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-4-32-YW M4 0.7 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-12-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-12-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-12-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-12-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-12-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-16-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-16-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-16-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-16-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-16-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-25-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-25-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-25-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-25-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-25-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-32-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-32-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-32-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-32-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-32-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-5-40-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 20 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-5-40-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 20 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-5-40-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 20 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-5-40-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 20 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-5-40-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 20 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-5-50-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BK 21 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-5-50-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 BL 21 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-5-50-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 OR 21 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-5-50-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 SG 21 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-5-50-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 YW 21 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-6-12-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-12-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-12-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-12-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-12-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-16-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-16-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-16-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-16-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-16-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 17 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 18 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-25-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-25-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-25-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-25-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-25-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 19 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-32-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 20 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-32-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 20 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-32-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 20 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-32-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 20 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-32-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 20 11.40 CAD Cart
LUDMS-52-6-40-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 22 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-6-40-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 22 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-6-40-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 22 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-6-40-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 22 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-6-40-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 22 11.89 CAD Cart
LUDMS-52-6-50-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BK 23 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-6-50-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 BL 23 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-6-50-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 OR 23 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-6-50-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 SG 23 12.22 CAD Cart
LUDMS-52-6-50-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 YW 23 12.22 CAD Cart
LUDMS-67-6-16-BK M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 38 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-16-BL M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 38 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-16-OR M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 38 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-16-SG M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 38 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-16-YW M6 1 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 38 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-20-BK M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 39 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-20-BL M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 39 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-20-OR M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 39 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-20-SG M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 39 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-20-YW M6 1 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 39 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-25-BK M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 40 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-25-BL M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 40 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-25-OR M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 40 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-25-SG M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 40 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-25-YW M6 1 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 40 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-32-BK M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-32-BL M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-32-OR M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-32-SG M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-32-YW M6 1 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-40-BK M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 43 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-40-BL M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 43 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-40-OR M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 43 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-40-SG M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 43 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-40-YW M6 1 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 43 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-6-50-BK M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 44 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-6-50-BL M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 44 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-6-50-OR M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 44 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-6-50-SG M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 44 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-6-50-YW M6 1 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 44 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-6-63-BK M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BK 46 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-6-63-BL M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 BL 46 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-6-63-OR M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 OR 46 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-6-63-SG M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 SG 46 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-6-63-YW M6 1 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 YW 46 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-8-16-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-16-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-16-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-16-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-16-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 41 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-20-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 42 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-20-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 42 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-20-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 42 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-20-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 42 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-20-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 42 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 44 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 44 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 44 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 44 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 44 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-32-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 45 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-32-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 45 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-32-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 45 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-32-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 45 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-32-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 45 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-40-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 48 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-40-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 48 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-40-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 48 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-40-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 48 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-40-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 48 16.36 CAD Cart
LUDMS-67-8-50-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 51 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-8-50-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 51 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-8-50-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 51 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-8-50-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 51 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-8-50-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 51 17.20 CAD Cart
LUDMS-67-8-63-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BK 55 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-8-63-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 BL 55 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-8-63-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 OR 55 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-8-63-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 SG 55 17.53 CAD Cart
LUDMS-67-8-63-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 YW 55 17.53 CAD Cart
LUDMS-78-8-20-BK M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 63 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-20-BL M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 63 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-20-OR M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 63 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-20-SG M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 63 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-20-YW M8 1.25 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 63 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-25-BK M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 64 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-25-BL M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 64 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-25-OR M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 64 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-25-SG M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 64 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-25-YW M8 1.25 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 64 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-32-BK M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-32-BL M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-32-OR M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-32-SG M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-32-YW M8 1.25 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-40-BK M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 71 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-40-BL M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 71 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-40-OR M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 71 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-40-SG M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 71 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-40-YW M8 1.25 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 71 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-50-BK M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 74 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-50-BL M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 74 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-50-OR M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 74 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-50-SG M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 74 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-50-YW M8 1.25 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 74 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-8-63-BK M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 78 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-8-63-BL M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 78 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-8-63-OR M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 78 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-8-63-SG M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 78 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-8-63-YW M8 1.25 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 78 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-8-80-BK M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BK 83 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-8-80-BL M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 BL 83 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-8-80-OR M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 OR 83 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-8-80-SG M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 SG 83 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-8-80-YW M8 1.25 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 YW 83 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-10-20-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-20-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-20-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-20-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-20-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 67 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-25-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 70 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-25-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 70 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-25-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 70 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-25-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 70 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-25-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 70 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-32-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 73 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-32-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 73 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-32-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 73 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-32-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 73 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-32-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 73 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-40-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 77 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-40-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 77 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-40-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 77 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-40-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 77 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-40-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 77 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-50-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 82 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-50-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 82 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-50-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 82 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-50-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 82 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-50-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 82 20.31 CAD Cart
LUDMS-78-10-63-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 89 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-10-63-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 89 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-10-63-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 89 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-10-63-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 89 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-10-63-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 89 21.51 CAD Cart
LUDMS-78-10-80-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BK 97 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-10-80-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 BL 97 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-10-80-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 OR 97 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-10-80-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 SG 97 23.36 CAD Cart
LUDMS-78-10-80-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 YW 97 23.36 CAD Cart
LUDMS-93-12-25-BK M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 117 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-25-BL M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 117 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-25-OR M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 117 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-25-SG M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 117 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-25-YW M12 1.75 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 117 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-32-BK M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 121 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-32-BL M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 121 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-32-OR M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 121 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-32-SG M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 121 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-32-YW M12 1.75 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 121 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-40-BK M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 126 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-40-BL M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 126 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-40-OR M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 126 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-40-SG M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 126 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-40-YW M12 1.75 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 126 25.41 CAD Cart
LUDMS-93-12-50-BK M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 133 25.65 CAD Cart
LUDMS-93-12-50-BL M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 133 25.65 CAD Cart
LUDMS-93-12-50-OR M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 133 25.65 CAD Cart
LUDMS-93-12-50-SG M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 133 25.65 CAD Cart
LUDMS-93-12-50-YW M12 1.75 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 133 25.65 CAD Cart
LUDMS-93-12-63-BK M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 143 27.58 CAD Cart
LUDMS-93-12-63-BL M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 143 27.58 CAD Cart
LUDMS-93-12-63-OR M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 143 27.58 CAD Cart
LUDMS-93-12-63-SG M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 143 27.58 CAD Cart
LUDMS-93-12-63-YW M12 1.75 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 143 27.58 CAD Cart
LUDMS-93-12-80-BK M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BK 154 30.06 CAD Cart
LUDMS-93-12-80-BL M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 BL 154 30.06 CAD Cart
LUDMS-93-12-80-OR M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 OR 154 30.06 CAD Cart
LUDMS-93-12-80-SG M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 SG 154 30.06 CAD Cart
LUDMS-93-12-80-YW M12 1.75 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 YW 154 30.06 CAD Cart
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
LUDMS
Lever Part Nylon 6 (Various Color)
Thread Part SUS303
Setscrew SUS304
Serration Ring Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire

Characteristics

  • A double arm type clamp lever made of plastic.
  • Designed in consideration of the seven principles of universal design. A shape for easy application of forces and operations.
  • About Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
  • The rotating radius is about a half of plastic clamp levers. Space-saving.
  • A serration ring made of zinc die cast is inserted into the lever body made of plastic. They also realize sufficient strength for fitting with metal thread serration.
  • There are two types of thread part materials:
    LUDM----Made of steel
    LUDMS----Made of stainless steel
  • A rich variety of thread sizes from M3 to M12 are available.
  • Five-color variations support the color universal design of machines / devices. Two-tone color of dark gray and various colors.
  • Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte black
SG Matte Silver
OR Matte orange
BL Matte blue
YW Matte yellow

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Related Products

Female screw type LUDFLUDFS with the same shape as LUDMLUDMS is available.
LUDFLUDFS

LUDMSPlastic Clamp Levers, Male Screw

SWAS-PPK washers suitable for positioning and fixing slide mechanisms using slotted holes are available. SWAS-PPK

LUDMSPlastic Clamp Levers, Male Screw


Related Services

Product List

Most Read