• Clamp Levers

LUDMS-LWP

Plastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Hints for Correctly Using NBK Products

The video is an example using LEM-LWP(LEM-LWP). You can perform the same operation using this product.


Dimension Drawing

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M5
M6
M8
M10
Lm
All
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Body
Color
All
BK
BL
OR
SG
YW

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch Lm W H H' h s T D d Dw tw Lw s1 B*1 Tooth No. Max. Load*2
(N)
Max. Clamping Force*2
(kN)
Mass
(g)
Body
Color
CAD
Download
Cart
LUDMS-52-5-12-LWP20-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-12-LWP20-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-12-LWP20-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-12-LWP20-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-12-LWP20-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-16-LWP20-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-16-LWP20-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-16-LWP20-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-16-LWP20-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-16-LWP20-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-20-LWP20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-20-LWP20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-20-LWP20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-20-LWP20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-20-LWP20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-25-LWP20-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-25-LWP20-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-25-LWP20-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-25-LWP20-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-25-LWP20-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-32-LWP20-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-32-LWP20-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-32-LWP20-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-32-LWP20-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-32-LWP20-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-40-LWP20-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-40-LWP20-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-40-LWP20-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-40-LWP20-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-40-LWP20-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 YW CAD RFQ
LUDMS-52-5-50-LWP20-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 BK CAD RFQ
LUDMS-52-5-50-LWP20-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 BL CAD RFQ
LUDMS-52-5-50-LWP20-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 OR CAD RFQ
LUDMS-52-5-50-LWP20-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 SG CAD RFQ
LUDMS-52-5-50-LWP20-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-12-LWP20-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-12-LWP20-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-12-LWP20-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-12-LWP20-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-12-LWP20-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-16-LWP20-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-16-LWP20-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-16-LWP20-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-16-LWP20-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-16-LWP20-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-20-LWP20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-20-LWP20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-20-LWP20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-20-LWP20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-20-LWP20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-25-LWP20-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-25-LWP20-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-25-LWP20-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-25-LWP20-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-25-LWP20-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-32-LWP20-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-32-LWP20-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-32-LWP20-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-32-LWP20-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-32-LWP20-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-40-LWP20-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-40-LWP20-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-40-LWP20-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-40-LWP20-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-40-LWP20-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 YW CAD RFQ
LUDMS-52-6-50-LWP20-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 BK CAD RFQ
LUDMS-52-6-50-LWP20-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 BL CAD RFQ
LUDMS-52-6-50-LWP20-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 OR CAD RFQ
LUDMS-52-6-50-LWP20-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 SG CAD RFQ
LUDMS-52-6-50-LWP20-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-16-LWP25-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-16-LWP25-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-16-LWP25-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-16-LWP25-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-16-LWP25-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-20-LWP25-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-20-LWP25-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-20-LWP25-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-20-LWP25-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-20-LWP25-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-25-LWP25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-25-LWP25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-25-LWP25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-25-LWP25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-25-LWP25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-32-LWP25-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-32-LWP25-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-32-LWP25-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-32-LWP25-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-32-LWP25-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-40-LWP25-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-40-LWP25-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-40-LWP25-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-40-LWP25-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-40-LWP25-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-50-LWP25-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-50-LWP25-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-50-LWP25-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-50-LWP25-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-50-LWP25-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 YW CAD RFQ
LUDMS-67-8-63-LWP25-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 BK CAD RFQ
LUDMS-67-8-63-LWP25-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 BL CAD RFQ
LUDMS-67-8-63-LWP25-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 OR CAD RFQ
LUDMS-67-8-63-LWP25-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 SG CAD RFQ
LUDMS-67-8-63-LWP25-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-20-LWP30-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-20-LWP30-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-20-LWP30-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-20-LWP30-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-20-LWP30-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-25-LWP30-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-25-LWP30-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-25-LWP30-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-25-LWP30-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-25-LWP30-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-32-LWP30-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-32-LWP30-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-32-LWP30-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-32-LWP30-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-32-LWP30-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-40-LWP30-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-40-LWP30-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-40-LWP30-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-40-LWP30-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-40-LWP30-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-50-LWP30-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-50-LWP30-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-50-LWP30-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-50-LWP30-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-50-LWP30-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-63-LWP30-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-63-LWP30-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-63-LWP30-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-63-LWP30-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-63-LWP30-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 YW CAD RFQ
LUDMS-78-10-80-LWP30-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 BK CAD RFQ
LUDMS-78-10-80-LWP30-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 BL CAD RFQ
LUDMS-78-10-80-LWP30-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 OR CAD RFQ
LUDMS-78-10-80-LWP30-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 SG CAD RFQ
LUDMS-78-10-80-LWP30-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 YW CAD RFQ

*1: Set the width of the slotted hole to match the washer projection B dimension.
*2: About the definition of max. load / max. clamping force ⇒Using the Clamp Lever / Tension Lever
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
LUDMS-LWP
Lever Part Nylon 6 (Various Color)
Thread Part SUS303
Flat Washer for Slotted Holes SUS303
Setscrew SUS304
Serration Ring Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire

Characteristics

  • Double arm type plastic clamp lever with flat washer for slotted holes.
  • The projection on the washer seating surface prevents the washer from turning and the pointer on the top always points to the scale, making it suitable for a slide mechanism that uses slotted holes.

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

  • Washers are built into the relief cut section to prevent them from falling off. This also eliminates the need to mount washers.
  • The outside diameter of the washer is about 3 times the screw diameter. This provides a sufficient seating surface for the tightening area.
  • Designed to incorporate the 7 principles of Universal Design. The shape allows easy operation and application of force.
  • Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
  • Rotating radius is about half that of conventional plastic clamp levers. Space-saving.
  • The zinc die cast serration ring is inserted into the plastic lever main unit. It achieves sufficient fitting strength with the metal screw serrations.
  • Five color variations support the color universal design of machines and devices. Two-tone color: dark gray and various colors.
  • Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte Black
SG Matte Silver
OR Matte Orange
BL Matte Blue
YW Matte Yellow

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Precautions for Use

  • Refer to the washer index as a guide.
  • Before tightening the lever, make sure that the washers are located at the relief cut section as shown in Fig. 1. Tightening the washer while hooked on the screw thread as shown in Fig. 2 may cause the washer to be deformed.

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes


Related Products

Plastic LUDMS clamp levers without washers for slotted holes are available.
LUDMS

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Plastic LUDMS-W clamp levers with spring washers are available.
LUDMS-W

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Plastic LUDMS-LW clamp levers with plain washers are available.
LUDMS-LW

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Various scales such as stainless steel, polyester, vertical and horizontal types are available.
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Through-hole type SWAS-PPK the same shape as LUDMS-LWP with flat washer for slotted holes is available.
SWAS-PPK

LUDMS-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes


Related Service

Product List

Most Read